Свойства мебельных роликов

Прочитать больше


Ролики для мебели предназначены для работы в жилых помещениях и офисах. Такие ролики, в зависимости от места работы, должны отвечать различным требованиям. Эти требования зависят, в свою очередь, в том числе, от типа пола на котором используются ролики, и от нагрузок, которые они должны выдерживать. Кроме того, следует учитывать, как часто и в каких направлениях будет перемещаться опирающаяся на ролики мебель. Так, ролики для стульев, которые постоянно перемещаются во всевозможных направлениях, но должны выдерживать всего лишь вес одного человека, сильно отличаются от роликов для передвижных стеллажей для книг. Такие стеллажи перемещаются обычно только по прямой, но должны выдерживать вес сотен книг

Для мебели обычно применяются поворотные роликис тормозом. Такие ролики обеспечивают свободу маневрирования и перемещения, но могут быть надежно заблокированы или застопорены в неподвижном состоянии. На твердых полах, таких как паркет или плитка, применяются ролики с мягким, не портящим пол протектором. На мягких покрытиях, таких как ковры, применяются ролики с более твердым протектором..

 

Помимо их функциональности, их внешний вид также играет важную роль в мебельных роликах. Ролики должны соответствовать мебели и дизайну интерьера. По этой причине в этом сегменте имеется широкий спектр классических, современных, элегантных и игривых дизайнов.

 

 

TENTE furniture castors combine function and design

Мебельные ролики TENTE отвечают всем предъявляемым к мебельным роликам требованиям. Поворотные ролики имеют встроенные регулируемые нагрузкой тормоза, тормоз, разблокируемый только при активации или тормоз колес, что обеспечивает безопасное маневрирование в движении и устойчивость в неподвижном состоянии. В случае необходимости постоянного перемещения грузов большой массы ролики могут поставляться в широком ассортименте размеров с грузоподъемностью до 100 кг на один ролик. Мы предлагаем множество вариантов конструкции – в том числе для детей. Некоторые из роликов TENTE удостоились различных наград в области дизайна, в том числе престижных Red Dot Design Award и Universal Design Award.

Если у вас есть вопросы о мебельных роликах TENTE, пожалуйста, свяжитесь с нами – наши опытные специалисты всегда рады помочь вам. У вас есть особые требования к роликам? Пожалуйста, свяжитесь с нами и в этом случае. В тесной кооперации с вами разработаем инновационные и адаптированные именно под ваши задачи решения!

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация