При покупке колесиков и колес необходимо учитывать потребную грузоподъемность. Это означает допустимую нагрузку, которую могут выдерживать ролики или колеса. Необходимо различать статическую и динамическую нагрузку.
Статическая и динамическая грузоподъемность
;Статическая грузоподъемность - это максимальный вес, который способно выдержать устрйоство в неподвижном состоянии или при минимальном перемещении. Например, если статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, совокупный вес оборудования и полезной нагрузки не должен превышать 1000 кг
Для транспортного оборудования гораздо важнее значение sulu:link href="f3ce3a7b-1a8e-495e-a085-85ede63701cd" provider="page" target="_self" title="Dynamic load capacity of castors"> динамической грузоподъемности, характеризующей грузоподъемность устройства при его перемещении по ровной поверхности с определенной скоростью. Указываемые в спецификациях данные о грузоподъемности всегда приводятся для стандартизированных условий испытаний. Это означает, что значение грузоподъемности при экстремальных температурах или на неровной поверхности может отличаться. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам за соответствующими консультациями.
Расчет динамической и статической грузоподъемности
Чтобы подобрать наиболее подходящие для вашего транспортного оборудования ролики и колеса, необходимо рассчитать общую нагрузку. Она равно весу самого транспортного оборудования плюс вес полезного груза. Затем эту общую нагрузку следует разделить на количество несущих роликов. Как правило, из общего числа роликов вычитается единица для учета того факта, что на неровных поверхностях не все ролики находятся в контакте с полом, например, весь вес приходится на три ролика из четырех.
Пример:
Вы собираетесь использовать для перевозки веса в 250 кг транспортное приспособление собственной массой 50 кг. Ваше транспортное приспособление поддерживается четырьмя роликами. Грузоподъемность C рассчитывается следующим образом:
T= (50 кг + 250 кг) / 3
T = 100 кг
Таким образом, в нашем примере динамическая грузоподъемность каждого ролика или колеса должна составлять 100 кг.
Следует ввести также и коэффициент запаса прочности, особенно в случае роликов для тяжелых условий работы. Этот коэффициент зависит от типа транспортного приспособления – моторизованного или приводимого в движение руками – и области применения.
Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас есть дополнительные вопросы о грузоподъемности, или если вы хотели бы воспользоваться нашим опытом при поиске наиболее подходящих для вас роликов или колес. Мы всегда в вашем распоряжении!