Технический термин

Соответствие стандарту DIN роликами и колесами TENTE

Прочитать больше


Ролики и колеса TENTE разрабатываются и испытываются исключительно в соответствии с требованиями самых свежих редакций стандартов DIN, разрабатываемых Европейским комитетом по стандартизации (CEN). Ниже приведено краткое содержание соответствующих стандартов.

DIN EN 12526

Этот стандарт устанавливает термины и понятия, применяемые в секторе производства роликов и колес, содержит описание компонентов колес и их составных частей, вариантов установки и крепления осей и колес. DIN EN 12526 включает также описания роликов и их корпусов.

DIN EN 12527

DIN EN 12527 устанавливает стандарты испытаний колес и роликов, определяет испытательное оборудование и методики испытаний. В частности, стандарт устанавливает методы проверки электрического сопротивления, надежности торможения или блокировки колес, порядок проведения динамических и статических испытаний и многое другое. Приведенные ниже стандарты устанавливают требования к различным группам роликов и колес.

DIN EN 12528

Стандарт DIN EN 12528 устанавливает технические требования, габариты и методики испытаний для мебельных роликов. Стандарт не применяется в отношении роликов для Ролики для вращающихся стульев или других специальных приложений.

DIN EN 12529

Аналогично предыдущему стандарту, стандарт DIN EN 12529 устанавливает технические требования, габариты и порядок испытаний для роликов для вращающихся стульев. Стандарт применяется в отношении роликов со стопорами и без стопоров.

 

 

DIN EN 12530

Этот стандарт определяет технические требования и габариты в отношении  sulu:link href="4e60a127-bdd9-44e5-a01e-2cc727dfa668" provider="page" target="_self" title="Equipment castors">роликов и колес для перемещаемого вручную оборудования  , применяемых на общественных объектах, таких как гостиницы, рестораны, школы или больницы.

DIN EN 12531

Стандарт DIN EN 12531 касается требований и габаритов роликов для больничных коек. В частности, этот стандарт применяется к поворотным роликам для больничных кроватей с диаметром колес 100 мм и более и оснащенных центральным тормозом. Этот стандарт может применяться и в отношении других поворотных роликов с аналогичными габаритами.

DIN EN 12532

DIN EN 12532 регламентирует промышленные ролики со скоростью перемещения 1,1 м/с или 4 км/ч. Стандарт не касается колес и роликов для мебели, вращающихся стульев, приборов, больничных коек или самодвижущихся устройств..

DIN EN 12533

DIN EN 12533 регламентирует колеса и ролики, включая их принадлежности, предназначенные для тяжелых условий работы в системах с механическим или силовым приводом со скоростью перемещения от 1,1 до 4,4 м/с или 4 и 16 км/ч. Стандарт не применяется к ведущим колесам и колесам с пневматическими шинами.

Мы будем рады ответить на все ваши вопросы, касающиеся любых стандартов DIN. Свяжитесь с нашей службой поддержки.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация