-
-
-
  • 125 mm

  • 200 kg

  • 80 mm

  • 125 kg

  • 100 mm

  • 160 kg

  • 260 mm

  • 150 kg

Колеса 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 2PR

Wheel centre made of Polypropylene, Tread: pneumatic tyre, roller bearing, block profile

Прочитать больше
  • 400 mm

  • 200 kg

Колеса 400 mm
Basetech, PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

Wheel centre made of Polypropylene, Tread: pneumatic tyre, roller bearing, block profile

Прочитать больше
  • 125 mm

  • 200 kg

  • 100 mm

  • 160 kg

  • 65 mm

  • 120 kg

  • 125 mm

  • 200 kg

  • 125 mm

  • 200 kg

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация