Семейство продукта
НАШ ПРОДУКТ: E-Drive
Колеса
Улучшенная стабильность в повороте
Пятое колесо для улучшения маневрирования вокруг изгибов, а также перемещения по прямой линии на большие расстояния.
Удобный монтаж
Переключатель управления может быть смонтирован как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности.
Практическое системное решение
Легко интегрируемое системное решение, состоящее из привода, модуля управления, ручного блока управления, аккумулятора, зарядного устройства и монтажного набора.
Гибкое использование strong> p>
Поднятый мотор может включаться по необходимости. Обычно колесо поднимется в режиме ожидания. P>
Эргономичное использование strong> p>
Эргономичный ручной блок управления с индикатором состояния системы и состояния батареи. Работа с одним переклчателем. P>
Ускорение процессов
Более быстрый старт с тяжелым грузом приводит к ускорению рабочих процессов.
Сертифицированная эксплуатационная надежность strong> strong> p>
Соответствие стандарту DIN EN ISO 13849 p>
Транспортировка с низкой вибрацией
Сверхмягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами.
Надежная электроника strong> p>
Бесступенчатое регулирование скорости (вперед и назад) с помощью выключателей, протестированных на соответствие требованиям безопасности. p>
Сокращение отсутствия из-за болезни strong> p>
Быстрое возвращение инвестиций при меньшем количестве случаев, связанных с заболеваниями. p>
Здоровый персонал strong> p>
Тяжелые грузы могут перемещаться без усилий. Предотвращает физические недомогания в шее, спине, плечах и запястьях. P>
Соответствие цвета strong> p>
Цвета могут быть адаптированы для соответствия дизайну продукта. p>
Сертифицированное качество strong> p>
Протестировано в нашей собственной испытательной лаборатории на соответствие европейским стандартам. p>
Жесткий кронштейн strong> p>
Изготовлен из прессованной стали, оцинкованной. p>
Стандартизированноеобслуживание
Обновление програмного обеспечения через USB интерфейс.
Прочная конструкция strong> p>
Полная защита от водяных брызг (IPX4). p>
Длительный цикл работы strong> p>
Со стандартными батареями, прибл. 200 пусковых циклов при максимальной нагрузке. P>
Надежное сцепление с землей strong> p>
Высокое контактное усилие между колесом и полом с компенсирующей функцией для неровных полов. p>
Тихое вращение
Мягкие колеса для тихой рабочей среды.
Не оставляет следов при движении strong> p>
Колеса с уменьшенным износом и минимальными требованиями к уборке. p>
Перемещение не оставляет следов strong> p>
Отсутствие следов при контакте с полами в течение длительного периода. P>
Увеличение ресурса за счет замены отдельных частей strong> p>
Резьбовые оси позволяют легко поменять колесо. p>
Неопасные материалы strong> p>
Соответствует нормам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеродов или хрома (VI). P>
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
"Lapegles", Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com