Supratech
50 - 160 kg

Колеса из термопластичной резины

Basetech
35 - 200 kg

Полипропиленовые колеса

Puretech
40 - 300 Kg

Резиновые колеса

Elastech
80 - 800 kg

Эластичные резиновые колеса

Duratech
55 - 7.500 kg

Полиамидные колеса

Maxtech
40 - 500 kg

Колеса из полиуретана, изготовленные методом литья под давлением

Novatech
100 - 10.000 kg

Литые полиуретановые колеса

Ultratech
500 - 10.000 kg

Литые полиуретановые колеса для высокой производительности

Alpha
70 - 500 kg

Промышленные ролики

E-Drive
25 daN

Моторизованные ролики

Delta
300 - 600 kg

Промышленные ролики для легкой маневренности

Delta twin
600 - 750 kg

Промышленные ролики с двумя колесами для отличной маневренности

Zeta
300 - 800 kg

Промышленные ролики средней тяжести

Kappa
300 - 3.000 kg

Промышленные ролики для тяжелых условий эксплуатации

Omikron
900 - 20.000 kg

Сверхмощные промышленные ролики

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Три двухколесных ролика для исключительной маневренности на ограниченном пространстве

Kappa flex
360 - 750 kg

Подпружиненные промышленные ролики

Scout
150 - 350 kg

Самоцентрирующиеся ролики для автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Медицинские одноколесные ролики

Integral twin
125 - 250 kg

Медицинские двухколесные ролики

Linea
40 - 150 kg

Высокофункциональные ролики для широкого спектра требований и отраслей промышленности

Aviana
100 kg

Легкие ролики

Agila
40 - 100 kg

Многофункциональные ролики

Stora
60 - 160 kg

Ролики для тележек

Mono
30 - 70 kg

Синтетические ролики для клининговой, гигиенической и легкой медицинской промышленности

Galea
60 - 100 kg

Ролики с синтетическими колесами для медицинских учреждений и предприятий общественного питания

Levina
60 - 100 kg

Конструктивные ролики аппаратов

Anika
40 - 50 kg

Высокотехнологичные ролики из биосырья для мебельной промышленности

Lumina
30 - 100 kg

Ролики для основных конструкций мебели

Stylea
40 - 100 kg

Мебельные ролики для вечных дизайнов

Smiles
40 kg

Ролики для дружеской атмосферы

Compacta
10 - 55 kg

Ролики для малого оборудования

Glide

Скользящие накладки

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация