Треугольные платформы - отличный способ транспортировки тяжелых грузов при одновременном обеспечении прекрасной маневренности. Три поворотных ролика надежно прикреплены болтами к опорной пластине, которая в свою очередь крепится к оборудованию при помощи болтового соединения. Таким образом и без того немалая грузоподъемность каждого отдельного поворотного ролика кратно возрастает.
Благодаря своей высокой грузоподъемности треугольные платформы подходят для тяжелых условий эксплуатации. Кроме того, грамотно подобранный состав и расположение роликов облегчают маневрирование даже в самых узких местах. Это большое преимущество оказывается востребованным, например, в театре, где необходимо регулярно перемещать тяжелое сценическое оборудование.
Благодаря своей прочной и долговечной конструкции ролики способны выдерживать даже постоянную нагрузку. Их можно весьма гибко использовать на самом широком спектре напольных покрытий и, таким образом, обеспечивать необходимую мобильность. Еще одно важное для театров преимущество: платформы движутся совершенно бесшумно, так что они могут отлично выполнять свою работу даже во время спектаклей.
Треугольник - структура и варианты
Треугольные тележки TENTE серии 3470 имеют кронштейны из листовой стали и поворотные подшипники с двумя дорожками качения. В качестве крепежного элемента используется болтовая пластина. Грузоподъемность зависит от варианта исполнения тележки. По желанию заказчика возможна установка различных типов и размеров колес. Допускается установка колес с размером от 100 мм до 250 мм, при этом максимальная грузоподъемность составляет от 160 кг до 1000 кг. Высококачественные прецизионные шарикоподшипники улучшают комфорт и маневренность со всеми вариантами исполнения колес. В качестве материалов колесных дисков можно использовать полиамид или алюминий, в качестве протекторов можно применить полиуретановые или эластичные шины. Возможна разработка заказных решений под индивидуальные требования заказчика.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com