аневренность и гибкость в эксплуатации – вот два наиболее важных преимущества, которые дает вам применение практически любых роликов. Подшипник шарнира поворотного узла ролика определяют легкость и плавность работы всего ролика
Мягкость хода и маневренность определяются подшипником поворотного узла
Вынос, диаметр колеса и особенно конструкция подшипника поворотного узла определяют характеристики поворота ролика вокруг вертикальной оси. В наших роликах применяются подшипники скольжения, роликовые подшипники и шариковые подшипники, причем последние подразделяются на подшипники с одной дорожкой качения, двумя дорожками качения и прецизионные шарикоподшипники. Тип применяемых в ролике подшипников поворота зависит от требований к конкретному ролику и его характеристикам поворота. Подшипники скольжения больше подходят для невысоких нагрузок, тогда как прецизионные шарикоподшипники используются там, где необходимо обеспечить наилучшие плавность и легкость хода.
Which swivel bearing for which application?
Кронштейны роликов с подшипниками скольжения подходят, в частности, для стульев и мебельных роликов, то есть там, где речь идет лишь о малых и умеренных нагрузках. В этом случае фиксирующий штифт может вращаться в корпусе ролика или в крепежном отверстии. Роликовые подшипники в основном используются в конструкциях промышленных роликов. Благодаря большому диаметру подшипника, который позволяет всей конструкции выдерживать высокие крутящие моменты, они также подходят для тяжелых нагрузок.
Корпуса с подшипниками с одной дорожкой качения используются в том числе в составе роликов для легкой мебели и sulu:link href="4e60a127-bdd9-44e5-a01e-2cc727dfa668" provider="page" target="_self" title="title="Equipment castors">роликов для оборудования , где они подвергаются воздействию средних, часто безударных нагрузок. В качестве крепежных элементов используются прочные клипсы или навинчивающиеся пластины. Подшипники с двумя дорожками качения способны выдерживать большие нагрузки и применяются в составе роликов для оборудования и промышленных роликов. Наличие двух дорожек качения снижает трение в корпусе подшипника, возникающее, например, при приложении нагрузки под углом, улучшает ходовые характеристики всей системы.
Ролики для чувствительного лабораторного оборудования и больничных коек должны обеспечивать особенно плавный и легкий ход. По этой причине ролики TENTE для решения такого рода задач оснащаются высококачественными прецизионными шарикоподшипниками, соответствующие стандартам DIN. Ходовые качества этих поворотных роликов в сочетании с износостойкостью остаются превосходными даже при максимальных нагрузках.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com