Директива RoHS 2011-65-EU была принята Европейским союзом в 2011 году и вступила в силу в 2013 году. Они регламентирует использование опасных веществ в электрических и электронных устройствах.
RoHS означает Restriction of Hazardous Substances, то есть ограничение использования опасных веществ и. соответственно, ограничивает использование (определенных) опасных веществ. Такие вещества способны оказывать токсическое воздействие, с другой стороны, они не подвержены или слабо подвержены разложению в условиях естественной окружающей среды.
Регламент RoHS распространяется на химические вещества на основе свинца, ртути, хрома (VI), кадмия, полибромированных бифенилов (ПБД) и простых дифениловых эфиров (ПБДЭ). В 2015 году в список были добавлены вещества на основе бис(2-этилгексил)фталата (DEHP), бензилбутилфталата (BBP), дибутилфталата (DBP) и диизобутилфталата (DIBP). Для большинства таких веществ предельно допустимая концентрация составляет 0,1%, а содержание кадмия ограничивается 0,01%.
В Германии Директива подпадает под действие Положения об электротехническом и электронном оборудовании. В настоящее время торговые партнеры в гораздо большей степени обязаны обеспечивать отсутствие в их изделиях вредных веществ по сравнению с более ранним периодом, когда действовала предыдущая директива 2002-95-EC, вошедшая в Закон об электротехническом и электронном оборудовании Германии.
Есть два способа подтверждения того, что продукция соответствует требованиям RoHS, и эти способы регламентируются стандартами DIN EN 62321 и DIN EN 50581. Стандарт DIN EN 62321 требует проведения химического анализа для определения концентраций, в которых в изделии присутствуют соответствующие вещества. Стандарт DIN EN 50581 касается технической документации. Может оказаться достаточно, например, предоставления деклараций поставщиков. В некоторых случаях, однако, необходимо предоставлять аналитические результаты испытаний для всех материалов и компонентов изделий.
В целях защиты окружающей среды компания TENTE строго соблюдает регламент RoHS при производстве всех своих роликов, колес и всех прочих продуктов и никогда не использует соответствующие запрещенные вещества.
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com