Ролик в общем случае состоит из трех основных компонентов: колеса, узла крепления и кронштейна колеса. Кронштейны роликов подразделяются на вилки для неповоротных роликов и вилки для поворотных роликов. Кронштейны поворотных роликов способны вращаться вокруг вертикальной оси и, таким образом, обеспечивают поворот ролика в любом направлении. У неповоротных же роликов вилки закреплены жестко и соответственно допускают движение только в одном направлении.
Кронштейны роликов обычно изготавливаются из листовой стали различного веса или из ковкого чугуна. В некоторых случаях используются пластиковые кронштейны. Преимущество этого варианта исполнения заключается в том, что такая вилка нечувствительна к химическим воздействиям и погодным условиям. Однако, по сравнению с другими материалами его несущая способность ограничена.
Кронштейны предназначены для обеспечения максимально возможной несущей способности ролика, легкости его вращения и поворота, максимально низкой общей высоты изделия. Важным фактором является вынос ролика, т.е. расстояние между центром оси колеса ролика и осью поворотного узла. Вынос влияет на способность ролика в вращению вокруг оси поворотного узла, его грузоподъемность, износ вкладыша подшипника и поведение ролика при движении.
Back bearing or swivel bearing
Тип используемого поворотного или заднего подшипника зависит от нагрузки и от требований к ходовым характеристикам ролика. Подшипники скольжения обычно используются в роликах, предназначенных для небольших нагрузок, например, в роликах для мебели или в колесиках для стульев. В роликах, рассчитанных на более высокие нагрузки, применяются шариковые подшипники . Они доступны в исполнениях с одной или двумя дорожками качения (обоймами), применяются также шарикоподшипники с глубокими дорожками качения. Такие подшипники легко вращаются даже при максимальной нагрузке, обладают высокой стойкостью к износу. Для больших постоянных нагрузок предпочтение отадется ;роликовым подшипникам . Имея большой диаметр, они выдерживают большой крутящий момент нагрузки.
. This is due to their large diameter and their ability to take up a high load torque.Housing surface finish
Для обеспечения длительного срока службы вилки ролика его поверхность следует обработать. Выбор такой обработки зависит от среды, в которой будет использоваться ролик. Если необходимо выполнение строгих гигиенических норм, лучше всего подходят корпуса из нержавеющей стали или моющиеся кронштейны. Герметичный подшипник помогает предотвратить коррозию.
Есть ли у вас какие-либо вопросы по защите корпуса роликов или поверхности, пожалуйста, свяжитесь с нами - будем рады помочь вам!
Контакт
Вы заинтересованы в индивидуальном решении?
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com