R20-15x36 / 11

EAN:

4031582090086

Opis:

plastican okrugli cep





CAD Usluga

Možete da preuzmete konstrukcione podatke za ovaj proizvod u drugačijem formatu.

Create New Customer Account or
CAD Login

zastita od korozije



Tehnicki podaci
Bolcna -Ø
15 mm
Sveukupna visina.
36 mm
Tezina
0.003 kg
Ogrlica -Ø
18 mm
Dinamicka nosivost.
40 kg
Staticka nosivost.
80 kg

Dodatak


Delovi i priključci za ovaj artikal nisu na raspolaganju.

Write Your Own Review


Samo registrovani korisnici mogu da dodaju oznake. Molimo vas, log in ili register

Product Tags


Nema oznaka proizvoda


Add Your Tags:


Only registered users can write reviews. Please, log in or register