În halele de producție, în depozitele magazinelor sau în port - transpaleții electrici și transpaleții manuali sunt utilizați în diverse domenii. Aceștia pot fi utilizați pentru a transporta bunuri pe paleți pe teren drept, de exemplu.
Rotilele și roțile TENTE inovatoare pentru transpaleți sunt caracterizate de calitatea lor ridicată. Ele oferă și performanță superioară și fiabilitate. dynamic load capacity Capacitatea portantă dinamică este de până la 1.000 kg per roată. Este important ca capacitatea portantă să fie menținută chiar și pentru rotilele cu o înălțime generală scăzută. Roțile sunt adecvate pentru podea și rezistente la uzură, precum și la coroziune.
Datorită depozitării și logisticii profesionale a TENTE, rotilele și roțile pentru transpaleți sunt disponibile rapid. Aveți vreo întrebare cu privire la care rotile sau roți ar fi cele mai potrivite pentru transpaletul dumneavoastră? Contactați-ne - vom fi bucuroși să vă oferim consultanță detaliată!
Rotile și roți TENTE pentru transpaleți>/strong>
Rotilele și roțile inovatoare TENTE pentru transpaleți se impun prin calitatea lor înaltă și sunt extrem de puternice și durabile. Capacitatea portantă dinamică este de până la 1.000 kg per roată. Este important ca capacitatea portantă să fie menținută chiar și pentru rotilele cu o înălțime generală scăzută. Roțile sunt adecvate pentru podea și rezistente la uzură, precum și la coroziune.
Datorită depozitării și logisticii profesionale a TENTE, rotilele și roțile pentru transpaleți sunt disponibile rapid. Aveți vreo întrebare cu privire la care rotile sau roți ar fi cele mai potrivite pentru transpaletul dumneavoastră? Contactați-ne - vom fi bucuroși să vă oferim consultanță detaliată!