Pentru a ne asigura că puteți găsi cu ușurință rotilele și roțile potrivite pentru aplicați dumneavoastră, am dezvoltat un sistem de numerotare a comenzii, pentru produsele noastre, clar structurat. Numărul de comandă include toate informațiile necesare cu privire la proprietățile produsului și vă facilitează alegerea și comanda. Numărul de comandă este structurat logic și unic. Acest lucru înseamnă că fiecare rotilă sau roată poate fi identificată și alocată imediat.
Sistemul TENTE de numerotare a comenzilor explică
Numărul comenzii este alcătuit din trei părți, care definesc cu precizie carcasa, roata și the sulu:link href="8535a749-3cd4-4e21-94c7-81ebd7b6320c" provider="page" target="_self" title="Fittings - Castors and wheels">fitting . Părțile individuale sunt explicate în următorul exemplu:
3470 UOT-125 P62-105x85
Primele patru cifre descriu carcasa. Prima cifră reprezintă materialul, a doua, forma, a treia, rulmentul pivotant și, în cele din urmă, a patra, pentru tipul rotilei. În acest exemplu, este o carcasă din oțel (3), în formă de furculiță (4) și două curse cu bile (7), iar rotila pivotantă (0).
A doua parte definește roata. Literele descriu (în ordinea apariției) materialul, suprafața de rulare și rulmentul roții. Numărul indică diametrul roții în milimetri. Această rotilă are, prin urmare, un centru din poliamidă (U) și o suprafață de rulare identică cu centrul roții (O) și este susținută de un rulment cu bile de precizie amortizat (T). În plus, diametrul roții este 125 mm.
La sfârșitul numărului de comandă puteți observa tipul fitingului și dimensiunile sale. În exemplul nostru, rotila este fixată cu o placă rectangulară (P62) care măsoară 105 x 85 mm.
Dacă doriți roți individuale fără a castor housing, primele patru cifre sunt omise. În schimb, numărul de comandă indică lățimea roții, după dimensiune.
Aveți vreo întrebare privind sistemul numărului de comandă? Contactați-ne - vom fi bucuroși să vă ajutăm!
contact
Vă interesează soluțiile individuale?
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.
TENTE RO S.R.L.
Parc Industrial Bors 2C
417075 Bors, Bihor
România
Phone: +40 742 126 731
Fax: +40 359 710 729
Email: office.ro@tente.com