Sistemele mobile pentru clădirile comerciale sunt folosite în supermarketuri, magazine și aeroporturi, de exemplu. În supermarketuri, rafturile de expunere a fructelor și legumelor sunt împinse în depozitul rece în fiecare seară, în timp ce marfa promoțională redusă, din magazinele de modă, este amplasată cu grijă pentru a promova vânzările. În librăriile din aeroporturi, cele mai populare cărți sunt expuse în fața intrării pentru ca pasagerii să le ia să le răsfoiască în timpul zborului. Mobilitatea și manevrabilitatea acestor sisteme trebuie să fie garantată tot timpul, precum și stabilitatea sigură când staționează. Acest lucru necesită rotile speciale pentru sistemele aferente clădirilor comerciale.
Sistemele pentru clădirile comerciale sunt manevrate de obicei în spații închise. Acest lucru necesită rotile pivotante care pot fi deplasate în toate direcțiile. Dacă se utilizează rotile inferioare, va fi necesar un efort mai mare pentru împingerea unităților. Acest aspect, la rândul său, va avea un efect negativ asupra sănătății angajaților. Rotilele trebuie să asigure un confort de dirijare corespunzător și să aibă o capacitate portantă ridicată. Trebuie să fie întotdeauna posibilă deplasarea sistemului pentru clădirile comerciale, nu doar când sunt goale, dar și când sunt încărcate pe deplin. Prin urmare, atunci când se determină capacitatea portantă necesară trebuie să se țină cont de greutatea totală.
Roți duble TENTE Linea combinate
Rotilele cu roți duble din seria TENTE Linea combinată au un sistem solid de blocare a rolelor. Sistemul de blocare a roții și sistemul de blocare direcțională sunt complet separate unul de celălalt. Acest lucru asigură ca rotila să poată fi blocată total, dar totuși să ruleze lin când sistemul de blocare este eliberat. Rotilele au corpul de roată din poliamidă și suprafața de rulare din poliuretan. Sunt disponibile și versiuni conductive electric, din oțel inoxidabil și lavabile.
Vom fi bucuroși să răspundem în detaliu întrebărilor dumneavoastră cu privire la rotilele pentru sistemele aferente accesoriilor comerciale vă rugăm contactați echipa noastră experimentată. Dacă este necesar, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a dezvolta soluții speciale inovatoare și individuale.