Atunci când se utilizează rotile, ele trebuie și să fie oprite la un moment dat. Ar fi greu de imaginat un stand mobil de prezentare fără un sistem de frânare, sau paturi de spital ale căror rotile nu pot fi blocate. Sunt disponibile mai multe tipuri de mecanisme de blocare a rotilelor, inclusiv sisteme de blocare individuală și centrală.
Sistemul de blocare individuală este prevăzut la o singură rotilă, în timp ce sistemul de blocare centrală oprește mai multe rotile simultan. Un exemplu de sistem de blocare individuală este sistemul de blocare dependent de sarcină. Acesta frânează roțile când nu sunt încărcate și le eliberează când sunt încărcate. Astfel de sisteme sunt utilizate pentru rotilele de scaun, printre alte lucruri.
sistemele de blocare centrală sunt utile dacă este dificil de ajuns la rotile, sau dacă echipamentul este deplasat şi oprit în mod regulat. Marele avantaj aici este că pot fi blocate mai multe sau chiar toate rotilele, cu o singură mișcare.
Sistemele de blocare a roții, direcțională sau totală
Sistemele de blocare a rotilei se împart, de asemenea, în sisteme simple de blocare a roții, care blochează doar roata și o lasă liberă să pivoteze în rulmentul din spate, și sisteme de blocare direcțională, care doar împiedică rotilele să pivoteze permițându-le astfel să acționeze ca rotile fixe. Rotilele fixe sunt avantajoase în cazul paturilor de spital, de exemplu, întrucât facilitează împingerea patului în linie dreaptă. O altă opțiune este un sistem de blocare care frânează roata și împiedică și pivotarea, în același timp. În acest caz este vorba despre blocarea totală. Sistemul de blocare automat de la TENTE oferă un grad extrem de ridicat de siguranță și flexibilitate. Acest sistem ușor de utilizat activează blocarea de îndată ce este eliberat mânerul.