Echipamentele sau aplicațiile cu rotile trebuie să fie dotate cu un sistem de blocare pentru a asigura o poziție sigură în timpul staționării. O opțiune în acest caz este sistemul de blocare total. Cu acest sistem, rotila este echipată cu un mecanism de blocare care blochează în mod simultan atât roata cât și acțiunea de pivotare. Poate fi utilizat cu sisteme de blocare individuale care blochează doar o rotilă, precum și cu sisteme de blocare centrale care blochează mai multe rotile în același timp.
Un sistem de blocare total sau oprire totală necesită un dispozitiv complex pentru a asigura că ambele componente mobile ale rotilei sunt blocate în același timp. Sistemul de blocare cu pedală de la TENTE este conceput astfel încât atunci când se aplică presiune unui arc, arcul împinge în mod simultan roata și angrenajul conic cu roți dințate de pe tijă. Apoi arcul se blochează pe loc, în timp ce rulmentul din spate este blocat în mod pozitiv și roata este blocată prin frecare.
Avantajele acestui sistem de blocare
Sistemul de blocare totală oferă o serie de avantaje. El necesită doar câteva componente mobile, de exemplu. Acest lucru îl face mai puțin sensibil la defecte decât sistemele care conțin un număr mai mare de componente mai mici. Un alt avantaj este că pedala este întotdeauna acționată prin aplicarea presiunii de deasupra. Acest lucru înseamnă că nu este nevoie să se ridice sistemul de blocare de jos cu degetul. Și deoarece mecanismul de blocare este integrat în carcasă, este de asemenea deosebit de avantajos în medii cu reglementări stricte de igienă. Suprafața carcasei rămâne astfel fină și este mai puțin sensibilă la murdărire.
Personalul nostru experimentat va fi bucuros să răspundă oricăror întrebări suplimentare pe care le-ați putea avea cu privire la sistemul de blocare. Aveți cerințe individuale care nu sunt acoperite încă de gama noastră de produse largă? Suntem bucuroși să dezvoltăm soluții inovatoare speciale conform specificațiilor dumneavoastră. Vă rugăm nu ezitați să ne contactați pentru consultanță detaliată!