Rulmentul de roată îi conferă rotilei calitatea și o rotilă care nu este dotată cu un rulment de primă clasă este practic lipsită de valoare. Rulmentul trebuie să fie ales în mod special, în funcție de tipul utilizării, pentru a asigura rezervele necesare de siguranță. Rulmentul roții este unul dintre factorii, pe lângă suprafața de rulare, diametrul roții și rulmentul pivotant, care determină toate caracteristicile de funcționare și, prin urmare, calitatea unei rotile.
Grupul rulmenților de precizie cu bilă cu un singur rând (și rulmenții radiali cu canal de bile adâncit), cu design-uri diferite, reprezintă tipul de rulment de cea mai înaltă calitate, conform standardelor DIN. Chiar și sub sarcini deosebit de ridicate, roțile echipate cu acești rulmenți cu bilă au o rezistență la rulare deosebit de scăzută.
Rulmentul cu role
Acest tip de rulment este rezistent la șocuri și robust. Rulmenții cu role Rulment cu role , în plus față de rulmenții plani și rulmenții de precizie cu bilă, sunt recomandați în special pentru utilizarea împreună cu rotilele industriale. Caracteristicile lor importante includ o înălțime scăzută de instalare, rezistență de rulare relativ scăzută și o capacitate portantă ridicată. Roțile cu rulmenți cu role nu trebuie să depășească o viteză de deplasare de 4 km/h, adică, în mare, viteza mersului la pas.
Rulment conic cu bilă
rulmenți conici cu bilă reprezintă una dintre cele mai importante subgrupe de rulmenți cu bilă. Marele avantaj al acestui tip de rulment comparativ cu rulmenții plani este că sunt utilizate bile. În plus, acestea oferă caracteristici de rulare chiar și mai bune.
Rulment de precizie cu bile/strong>
Grupul rulmenților de precizie cu bilă cu un singur rând (și rulmenții radiali cu canal de bile adâncit), cu design-uri diferite, reprezintă tipul de rulment de cea mai înaltă calitate, conform standardelor DIN. Chiar și sub sarcini deosebit de ridicate, roțile echipate cu acești rulmenți cu bilă au o rezistență la rulare deosebit de scăzută.