Pentru a asigura că rotilele rulează întotdeauna lin, ele necesită un rulment de roată de primă clasă. Rulmentul reprezintă unul din factorii care determină proprietățile de rulare ale rotilei și reprezintă, prin urmare, o caracteristică importantă a calității unei rotile. Sunt disponibile tipuri diferite de rulmenți, pentru a se potrivi cerințelor variate care trebuie îndeplinite. Cea mai simplă dintre acestea este rulmentul plan.
În plus față de rulmenții plani, cele mai comune patru tipuri de rulmenți includ rulmenții cu rolă, rulmenții conici cu bilă și rulmenții de precizie cu bilă. Fiecare tip de rulment are propriile sale avantaje, care se afirmă într-o mare varietate de aplicații. Oferim și versiuni suplimentare pentru soluții speciale. La TENTE veți găsi rotile optimă cu rulmentul de roată potrivit fiecărei aplicații. Dacă aveți vreo întrebare cu privire la tipurile variate de rulmenți, vă rugăm nu ezitați să ne contactați - vă vom oferi consultanță detaliată și vă vom ajuta să alegeți rulmentul de roată potrivit!
Alte tipuri de rulmenți de roți
În plus față de rulmenții plani, cele patru cele mai comune tipuri de rulmenți includ rulmenții cu role, rulmenții cu bile cu conuri și rulmenții cu bile de precizie. Fiecare tip de rulment are propriile sale avantaje, care se afirmă într-o mare varietate de aplicații. Oferim și versiuni suplimentare pentru soluții speciale. La TENTE veți găsi rotile optimă cu rulmentul de roată potrivit fiecărei aplicații. Dacă aveți vreo întrebare cu privire la tipurile variate de rulmenți, vă rugăm nu ezitați să ne contactați - vă vom oferi consultanță detaliată și vă vom ajuta să alegeți rulmentul de roată potrivit!