Manevrabilitatea și flexibilitatea sunt cele mai importante avantaje când se utilizează, practic, orice rotilă. Rulmentul pivotant sau rulmentul din spate determină cât de ușor și lin funcționează rotila.
Rulare lină și manevrabilitate combinate în rulmentul pivotant
Caracteristicile de pivotare sunt determinate de compensație, diametrul roții și în special de modelul rulmentului din spate. Se face o distincție între rulmenții plani, rulmenții cu role și rulmenții cu bilă, cei din urmă fiind subîmpărțiți în cei cu un rând, cu două rânduri sau rulmenți de precizie cu bilă. Tipul de rulment pivotant utilizat depinde de cerințele specifice ale rotilei și de caracteristicile sale pivotante. Rulmenții plani sunt mai potriviți pentru sarcini mai mici, în timp ce rulmenți de precizie cu bilă sunt utilizați pentru dispozitive care necesită rulare lină și ușoară.
Care rulment pivotant pentru care aplicație?
Carcasele cu rulmenți plani sunt potrivite la rotilele de scaune și sulu:link href="b9115511-4e63-474b-8f0a-cedf1b54f80b" provider="page" target="_self" title=„Role pentru mobilier”>role pentru mobilier are trebuie să suporte doar sarcini scăzute până la medii. În acest caz, pinul de fixare se poate roti în carcasa rolei sau în orificiul de fixare. Rulmenții cu role sunt utilizați în special la rotilele utilizate la echipamentele de transport. Datorită diametrului mare al rulmentului, care le permite să suporte forțe ridicate de torsiune ale sarcini, ele sunt potrivite și pentru susținerea sarcinilor mari.
Carcasele cu o singură cursă a bilei sunt utilizate pentru mobilier ușor și sulu:link href="4e60a127-bdd9-44e5-a01e-2cc727dfa668" provider="page" target="_self" title="title=„Rotile pentru echipamente”>rotilele pentru echipamente , de exemplu, unde sunt supuse sarcinilor medii, deseori fără impact. Se folosesc ca fitinguri pentru bride cu străpungere sau plăci cu înșurubare. Cu toate acestea, versiunile cu cursă dublă pot căra sarcini mai mari, pentru rotile echipament și rotile industriale. Cursa dublă reduce frecarea din carcasă, care apare în timpul înclinării, și face ca sistemul să ruleze mai ușor.
Rotilele pentru echipamentele de laborator și paturile de spital trebuie să ruleze deosebit de lin și ușor. Din acest motiv, rotilele TENTE pentru aceste aplicații sensibile sunt echipate cu rulmenți de precizie cu bilă, de înaltă calitate, conform standardelor DIN . Rularea ușoară și rezistența la uzură acestor rulmenți pivotanți sunt impresionante, chiar și la sarcinile maxime.