De peste 90 de ani, dezvoltăm soluții pentru rotile, în multe variante și modele diferite. Lucrăm cu consecvență la inovații noi care îndeplinesc toate cerințele funcționale și estetice și fac ca aplicațiile clienților noștri să ruleze mai lin ca niciodată. Rotilele noastre excelează în cinci domenii: Productivitate, design, siguranță, fiabilitate și sustenabilitate.
1.Productivitate
Productivitatea clienților noștri este dependentă de funcționarea conform planului, în ceea ce privește rotilele. Acest aspect nu se aplică doar confortului dirijării Castor locking și ușurinței de frânare și blocare a rotilelor, ci și ușurinței de asamblare și proceselor de lucru rapide, datorită etichetării clare a rotilelor sau a ambalajului.
2.Designul strong>
În plus față de funcționalitate, designul și esteticul reprezintă, de cele mai multe ori, criterii importante pentru rotile, în special în cazul mobilierului. Un aspect plăcut poate fi un motiv decisiv pentru ca utilizatorul final să achiziționeze rotila.TENTE castors au câștigat deja mai multe premii de design. În plus, aspectul rotilelor noastre poate fi personalizat, de exemplu, cu un logo și o gamă largă de culori.
3.Siguranța
Caracteristicile de siguranță ale soluțiilor TENTE protejează oamenii, produsele și aplicațiile. Acestea variază de la o înălțime generală redusă și sisteme de frânare de siguranță, până la asistență de frânare activă, precum Linea e-lock și protecții de cablu. Aceste ansambluri reduc riscul de rănire, asigură o funcționare corespunzătoare și protejează componentele electrice.
4. Fiabilitatea
Ciclul de viață îndelungat reprezintă o caracteristică importantă pentru rotile. Acestea sunt de obicei expuse unei game variate de influențe de mediu sau substanțe chimice. Rotilele rezistente la abraziune și coroziune țin piept acestei expuneri chiar și atunci când sunt utilizate în permanență. Igiena are o importanţă ridicată atât în spitale, cât şi în industria alimentară. Rotilele lavabile pot fi curățate cu ușurință și pot fi păstrate în funcțiune timp îndelungat. Alte soluţii pentru durabilitate îmbunătăţită includ rotiţe rezistente la căldură şi rotiţe pentru sarcini grele.
/div>
strong>5. Sustenabilitatea
Dezvoltarea soluțiilor care economisesc resurse și sunt sustenabile câștigă teren - iar TENTE, desigur, nu rămâne în urmă. Suntem conştienţi de faptul că susţinem un mediu de lucru responsabil care utilizează materiale ecologice și reciclabile, fapt ce ne distinge de restul. Soluțiile sustenabile ale TENTE economisesc energie și reduc poluarea. Ca să nu mai vorbim, noi respectăm întotdeauna directivele europene precum RoHS și REACH.
/div>
Serviciul TENTE rotunjeşte oferta
Astfel încât să găsiţi mereu soluţiile de care aveţi nevoie pentru rotile, iar echipa noastră de asistență este la dispoziția dumneavoastră. Oferim asistență înainte de achiziționare - prin ansamblurile de sisteme personalizate, de exemplu - și ulterior, răspunzând oricăror întrebări tehnice. Vă rugăm sunați-ne!
contact
Vă interesează soluțiile individuale?
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.
TENTE RO S.R.L.
Parc Industrial Bors 2C
417075 Bors, Bihor
România
Phone: +40 742 126 731
Fax: +40 359 710 729
Email: office.ro@tente.com