Oricine călătorește în mod regulat cu o valiză, știe cât de dificilă poate fi o astfel de călătorie. Valizele cu sisteme de rotile sunt perfecte pentru reducerea greutății și facilitarea manevrării. Rotilele ideale pentru valize sunt moi și asemănătoare în dimensiune cu cele ale patinelor cu rotile. Valiza poate fi trasă cu ușurință, cu ajutorul acestor rotile, chiar și pe rute lungi și căi inegale. Dacă este nevoie de rotile noi, acestea trebuie să se potrivească valizei exact, astfel încât mobilitatea valizei să rămână la fel. Proprietățile rotilelor pentru valizele cu două roți și cele cu patru roți sunt diferite, iar acest lucru trebuie luat în considerare.
Întrebarea dacă o valiză trebuie să aibă două sau patru rotile este doar o chestiune de gust. Dar există și motive logice pentru alegerea unei variante sau a alteia. O valiză cu două rotile poate fi trasă în spate, în poziție înclinată. Acest lucru ușurează manevrarea, dar greutatea valizei trebuie să fie suportată de braț. Rotilele de la acest tip de valiză sunt deosebit de avantajoase pe sol inegal, întrucât, de obicei, sunt mai mari și mai moi decât cele de la valizele cu patru roți și, prin urmare, pot compensa mai ușor lipsa uniformității. În plus, rotilele ies în evidență mai puțin decât la versiunea cu patru rotile.
Pe de altă parte, patru rotile oferă flexibilitate mai mare la deplasare. Valiza poate fi rotită la 360 de grade, ceea ce o face deosebit de ușor de manevrat . O puteți împinge în fața dumneavoastră sau în lateral. Acest aspect este ideal pe culoare înguste, precum cele din trenuri sau autobuze. Totuși, pe podele denivelate, aceste rotile mai mici nu rulează la fel de bine ca cele de la valizele cu două rotile. De asemenea, trebuie să aveți grijă dacă înclinați valizele și dacă le trageți doar pe două rotile. În acest caz rotilele se uzează inegal, ceea ce reduce confortul de rulare.
Rotile inovatoare de la TENTE
Rotilele TENTE pentru valize reprezintă soluții inteligente care vă vor face următoarea vacanță sau călătorie de afaceri mult mai confortabilă. Descoperiți gama noastră largă de produse sau permiteți-le experților noștri să vă ofere consultanță. Vom fi bucuroși să răspundem în detaliu tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la rotilele pentru valize și să vă ajutăm să alegeți rotilele potrivite pentru valiza dumneavoastră - contactați-ne!