Transpaleții transportă sarcini grele - și de obicei fac acest lucru de mai multe ori pe zi. Rotilele pentru transpaleți trebuie să poată suporta aceste sarcini și trebuie, prin urmare, să fie solide, durabile și să aibă o capacitate portantă ridicată.
Suprafețele de rulare ale acestor rotile sunt de obicei fabricate din poliamidă sau poliuretan, ceea ce le face extrem de rezistente la uzură. Ambele materiale au un grad ridicat de duritate. Poliamida este totuși mai rezistentă la căldură, în timp ce poliuretanul este chiar și mai rezistent la uzură. Pentru a obține proprietăți de suspensie și amortizare chiar și mai bune, este posibil, de asemenea, să se folosească poliuretanul elastic, de exemplu. În plus, centrele roților and ball bearings> sunt, de obicei, fabricate din oțel.
Selectați roțile corespunzătoare pentru căruciorul stivuitor/strong>
Ca regulă generală, transpaleții sunt echipate cu roți pivotante or guide castors . În cazul transpaleților tip motostivuitor, în special, rotilele din față sunt deseori montate pe ambele părți. Când se aleg rotilele potrivite pentru transpalet, sunt importante dimensiunile rotilelor și ale transpaletului, precum și lungimea și diametrul rulmentului cu rolă. O atenție deosebită trebuie acordată capacității maxime de încărcare.
Numărul de rotile și sarcina nominală a transpaletului sunt importante pentru calcularea acestei capacități maxime de încărcare. În vederea calculului, una este dedusă din numărul total al rotilelor pentru că, pe podele inegale, sarcina nu este întotdeauna distribuită egal între toate rotilele. Acest lucru asigură suficiența capacității portante a rotilelor, chiar dacă una dintre ele este neîncărcată temporar.