Anumite condiții de funcționare necesită ca rotilele să fie lavabile. Regulile stricte de igienă se aplică în spitale și bucătării comerciale, de exemplu. În aceste zone, orice echipament mobil utilizat va fi, de asemenea, curățat în mod regulat. Curățarea este efectuată, de obicei, sub presiune înaltă și la temperaturi ridicate. Dacă rotile nu sunt lavabile, ele pot coroda.
Proprietățile rotilelor lavabile
Spitalele, în special, au deseori sisteme de spălare automate, care funcționează mai degrabă ca o spălare a mașinii. Paturile de spital, de exemplu, sunt pur și simplu rotite și apoi dezinfectate și curățate. Pentru a asigura că rotilele patului de spital pot suporta acest lucru, ele sunt fabricate din tablă de oțel cromat de înaltă calitate, iar componentele sunt fabricate din oțel inoxidabil. Rulmenții, în special, sunt vulnerabili pe durata curățării. Prin urmare, rotilele lavabile sunt etanșate, pentru a împiedica apa și agenții de curățare să pătrundă în rulment. Dacă se utilizează rotile lavabile, este important ca și fitingul să fie etanșat. Acest lucru trebuie luat în considerare atunci când se achiziționează echipamentul și este responsabilitatea producătorului respectiv.
Roțile TENTE:
Rotilele selectate TENTE lavabile și din oțel inoxidabil sunt lavabile și din oțel inoxidabil și cu conductivitate electrică. Aceste rotile cu centrul roții din poliamidă și cu suprafață de rulare din poliuretan au un rulment de precizie cu bilă etanș. De asemenea, carcasa din oțel inoxidabil asigură o rezistență sporită la coroziune. Aceste rotile sunt disponibile, de exemplu, în seria de rotile de pat TENTE Integral, care se află în continuă dezvoltare din 1950 și a primit deja premii pentru designul său.
Aveți vreo întrebare cu privire la rotilele și roțile noastre sau cu privire la ce reprezintă o rotilă lavabilă? Vă rugăm contactați-ne, vă vom oferi consultanță detaliată. De asemenea, suntem bucuroși să contribuim cu expertiza și experiența noastră vastă la crearea unei soluții de sistem personalizată.