Gama noastră largă de rotile și roți include rotile din plastic, fabricate din poliamidă sau polipropilenă, de exemplu. Acestea sunt disponibile ca rotile fixe, rotile pivotante și rotile pivotante blocabile. Cu soluțiile inteligente de sistem de la TENTE, echipamentul dumneavoastră de transport funcționează întotdeauna în mod corespunzător și poate transporta chiar și cele mai grele încărcături, ușor și eficient.
Proprietăți și aplicații ale rotilelor din material plastic
Rotilele din plastic impresionează datorită capacității mari de încărcare și rezistenței la abraziune, precum și rezistenței la rulare și pivotare. Ele sunt utilizate deseori în situații industriale care impun o capacitate portantă ridicată. Datorită rezistenței lor scăzute la pivotare, ele oferă un grad ridicat al confortului de dirijare, ceea ce este deosebit de avantajos pentru sarcinile mari. Totuși, dacă acestea sunt utilizate la temperaturi ridicate,the load capacity pot fi compromise. Prin urmare, pentru intervale de temperatură ridicată, oferim rotile din plastic rezistente la temperaturi înalte, special concepute, care beneficiază în continuare de proprietățile optime ale plasticului chiar și la temperaturi extreme. TENTE furnizează, de asemenea, rotile din material plastic lavabile, care sunt în mod special potrivite pentru utilizarea în industria alimentară și farmaceutică, precum și în spitale și case de îngrijire medicală. Acest lucru se datorează faptului că respectă regulile stricte de igienă care se aplică în aceste locații.
Soluții speciale individuale și inovatoare de la TENTE
TENTE este despre inovație. Ne străduim în permanență să producem elemente noi, cu care să vă puteți pune echipamentul în mișcare în mod eficient. De asemenea, suntem la dispoziția dumneavoastră când vine vorba de soluții speciale adaptate. În strânsă cooperare cu dumneavoastră, concepem rotile și roți din plastic roțile care răspund cerințelor dumneavoastră specifice. Nu ezitați să contactați experții echipei noastre - așteptăm cu nerăbdare cererea dumneavoastră!