Rotila dublă: robustă și blândă cu pardoselile
Datorită materialelor de înaltă calitate, cum ar fi plasticul sau tabla din oțel din care este fabricată carcasa, rotila dublă este foarte robustă, dar este, de asemenea, blândă cu podele în timpul utilizării. O rotilă dublă cu o suprafață moale de rulare este potrivită în mod special pentru podelele sensibile cum ar fi plăcile, parchetul sau suprafețele laminate. Suprafețele de rulare dure sunt mai potrivite pentru podele moi, cum ar fi covoarele. Rotila dublă este de asemenea disponibilă într-o versiune cu conductivitate electrică, lavabilă și din oțel inoxidabil, un avantaj pentru utilizarea în zonele în care reglementările privind igiena prevăd curățarea și dezinfectarea regulată.
Rotilele duble TENTE nu numai că îndeplinesc cerințe ridicate în ceea ce privește funcționalitatea și calitatea, dar și în ceea ce privește design-ul, printre altele, cu culori diferite și, ca o soluție specială, cu un logo imprimat. Multe dintre produsele noastre au câștigat premii internaționale datorită design-ului lor.
Rotila dublă este extrem de manevrabilă datorită efectului de diferențiere. Acest lucru înseamnă că: Deoarece cele două roți se pot roti, de asemenea, în direcții opuse, rotila dublă se poate deplasa mai ușor și are astfel un avantaj față de rotila simplă de mobilier. Acest lucru o face ideală pentru utilizări care implică un număr mare de manevre. TENTE oferă rotile cu o capacitate de încărcare de 12 tone (rotile de mare capacitate).
În funcție de cerințe, există diferite tipuri rotile duble disponibile, cum ar fi versiunile cu un rulment diferit, inclusiv un rulment pivotant sau un rulment cu bile de precizie, precum și variante cu un sistem de blocare cu rotile reglabile în mod individual. Acestea din urmă sunt potrivite în special pentru zonele sensibile de utilizare care necesită proprietăți de rulare extrem de netedă și ușoară. Acestea includ, de exemplu, echipamente de laborator sau paturi de spital.
Dacă aveți întrebări referitoare la o rotilă dublă sau la celelalte tipuri de rotile sau roți, vă rugăm să ne contactați. Vom fi încântați să vă oferim asistență.