Roți din cauciuc cu un nivel scăzut de zgomot: Soluția care asigură un nivel scăzut de zgomot chiar și pentru pardoselile cu denivelări
Un element de amortizare fabricat din poliuretan celular sau de amortizare cu cauciuc solid rezistent permite ca produsele și bunurile să fie transportate fără zgomot, chiar și pe podele denivelate. Suspensia eficientă asigură transportul unor sarcini mari, atenuează șocurile, iar roata din cauciuc amortizează ușor bătăile și șocurile.
Roțile din cauciuc au rezistență scăzută la rulare și protejează, de asemenea, pardoselile. Roțile de acest tip obișnuiau să lase, pentru o lungă perioadă de timp, urme din cauza contactului cu pardoseala, dar această deficiență a fost între timp corectată pentru roțile de la TENTE. Acest lucru înseamnă că, chiar și după o perioadă lungă de staționare, roțile din cauciuc gri de la TENTE, care nu lasă marcaje și care au conductivitate electrică, nu lasă urme vizibile pe pardoselile de culoare deschisă.
Roțile cauciucate sunt potrivite pentru remorci, dar și pentru utilaje de construcții, mașini de debitat și utilaje rotative de sortare a deșeurilor. Materialele disponibile diferă din punct de vedere al capacității portante și al nivelului de protecție a pardoselii, precum și din punct de vedere al rezistenței la rotire și la abraziune. În general, se poate spune că: Roțile din cauciuc au proprietăți bune de amortizare și sunt silențioase și protejează pardoseala, în timp ce materialele plastice dure au o capacitate mare de încărcare și o rezistență redusă la rulare și la pivotare. Persoanele care doresc să combine proprietățile unei roți dure cu proprietățile de amortizare ale roților moi din cauciuc vor găsi, de asemenea, soluția potrivită la TENTE: Roata noastră hibridă este alcătuită dintr-o bandă de rulare fabricată din poliamidă și dintr-un miez din cauciuc moale.
Pe lângă roata din cauciuc, oferim în plus multe alte role și roți pentru diferite cerințe. Vă rugăm să ne contactați dacă doriți să aflați detalii suplimentare cu privire la roțile din cauciuc sau cu privire la alte produse. Contactați-ne, ne face o deosebită plăcere să vă oferim asistență!