Directiva RoHS 2011-65-EU a fost adoptată de Uniunea Europeană în 2011 și a intrat în vigoare în 2013. Aceasta reglementează folosirea substanțelor periculoase la dispozitivele electrice și electronice.
RoHS reprezintă Restricția substanțelor periculoase, adică restricția (utilizării anumitor) substanțe periculoase. Liniile directoare ale RoHS urmăresc interzicerea substanțelor periculoase în ingineria electrică. Aceste substanțe pot fi toxice sau dificil de degradat sau chiar nedegradabile în mediul înconjurător.
Substanțele chimice vizate de directive sunt plumbul, mercurul, cromul (VI), cadmiul, bifenilii polibromurați (PBB) și difenileterii (PBDE). În 2015 au fost adăugate și substanțele di(2-etilhexil)ftalat (DEHP), benzil butil ftalat (BBP), dibutil ftalat (DBP) di-isobutil ftalat (DIBP). Pentru majoritatea substanțelor, concentrația maximă permisă este 0,1%, iar cadmiul este chiar supus unei limite de 0,01%.
Pentru a dovedi că produsele sunt conforme cu RoHS, există două modalități reglementate în DIN standards DIN EN 62321 și DIN EN 50581. DIN EN 62321 stipulează efectuarea unei analize chimice pentru a determina concentrațiile în care sunt prezente substanțele. DIN EN 50581 se referă la documentația tehnică. În acest caz, poate fi suficientă declarația furnizorului, de exemplu. Cu toate acestea, în unele cazuri, sunt necesare, de asemenea, rezultatele testelor analitice pentru toate materialele și componentele.
Pentru a proteja mediul, TENTE ține cont de directiva RoHS cu toate Informațiile generale despre castors, wheels și alte produse și dispensează utilizarea anumitor substanțe.