Când vine vorba de rezistența rotilelor și roților, se face o diferență între rezistența la rulare și la pivotare, pe de o parte și rezistența electrică, pe de altă parte. Pentru a deplasa și dirija echipamentul de transport, trebuie să aplicați o forță. Această forță este denumită rezistența la rulare și pivotare. Rezistența electrică, pe de altă parte, se referă la conductivitatea electrică.
Dacă doriți să puneți un dispozitiv în mișcare, mai întâi trebuie să depășiți rezistența la pornire. Manevrabilitatea ulterioară a echipamentului este influențată apoi de rezistența la rulare și pivotare. Rezistența depinde de mai mulți factori, inclusiv:
- Încărcătură
- Diametrul roții
- Materialul roții
- Tipul rulmenților
- Proprietățile podelei
Tipul, numărul și aranjamentul rotilelor afectează manevrabilitatea. Un dispozitiv care are nevoie doar să se deplaseze în linie dreaptă, de exemplu, poate fi echipat exclusiv cu rotile fixe. Dacă este necesară manevrabilitatea, este ideală o combinație de rotile fixe și pivotante sau utilizarea rotilelor pivotante cu un sistem de blocare direcțională.
Rezistență electrică
Rezistența electrică descrie tensiunea electrică necesară pentru a permite curentului electric să curgă printr-un conductor. Rotilele și roțile de la TENTE, antistatice și conductive din punct de vedere electric, protejează împotriva descărcării electrostatice. Rotilele și roțile conductive din punct de vedere electric au o rezistență ohmică sub 104 Ω. Rezistența ohmică a rotilelor și roților antistatice este sub 107 Ω.
Rotilele și roțile conductive din punct de vedere electric sunt importante în sectorul medical, de exemplu, din moment ce descărcările electrostatice pot avea consecințe extinse. De asemenea, sunt utilizate frecvent în sectorul industrial. Controlul meticulos al calității la TENTE asigură că roțile și rotilele respectă cerințele cele mai stricte.