Rotilele potrivite pentru zonele industriale și externe

Citeste mai mult


Proprietățile podelei influențează decizia cu privire la care rotile trebuie alese. Principiul de bază este: pentru podele dure, se utilizează rotile moi, pentru podele moi se utilizează rotile dure.

În incintele industriale, podelele nu sunt întotdeauna line și plane ca cele din zonele rezidențiale sau de birouri. Rotilele din aceste așezări trebuie să ruleze deseori pe suprafețe inegale sau accidentate. Acest lucru impune suprafețelor de rulare cerințe mai ridicate. Mai sunt și alte cerințe speciale care trebuie luate în considerare. Astfel, roţile şi rotilele trebuie să nu cauzeze incizii în podea, iar materialul trebuie să fie rezistent la substanțe chimice, căldură, îmbătrânire şi multe altele.

Roţile potrivite pentru podelele fine şi egale sunt cele fabricate din poliamidă sau poliuretan. Acest lucru se datorează faptului că acestea sunt relativ silenţioase, fine cu podeaua şi au o rezistenţă scăzută la rulare. Pe de altă parte, pentru suprafeţele dure dar plat, pot fi folosite, de exemplu, roți din fontă cu suprafață de rulare din PUR. O altă opțiune ar fi un corp de roată din poliamidă cu o anvelopă din poliuretan. Astfel de roţi sunt extrem de rezistente la uzură și abraziune şi în acelaşi timp funcţionează fără probleme.

Dacă podeaua este fină dar inegală, anvelope pneumatice sunt recomandate. Acestea pot depăși obstacolele minore și amortizează șocurile. Întotdeauna trebuie să se asigure că roţile au o presiune corectă a aerului astfel încât suprafaţa anvelope să nu fie distrusă.

Pentru zonele de funcţionare cu podele dure şi inegale, precum şi pentru zonele exterioare, pot fi folosite roţile din fontă sau roţile cu suprafețe de rulare din cauciuc elastic. Roţile din fontă sunt extrem de rezistente la impact și sunt, prin urmare, potrivite pentru cerinţe exigente de încărcare. Ele au un ciclu de viață îndelungat și o uzură scăzută a suprafeței de rulare. Roțile din cauciuc elastic au un miez din cauciuc dur cu o suprafață de rulare moale și rulează foarte ușor. De asemenea, acestea au o rezistenţă de rulare scăzută.

Rotilele potrivite pentru zonele exterioare sau de birouri.

În incintele industriale, podelele nu sunt întotdeauna line și plane ca cele din zonele rezidențiale sau de birouri. Rotilele din aceste așezări trebuie să ruleze deseori pe suprafețe inegale sau accidentate. Acest lucru impune suprafețelor de rulare cerințe mai ridicate. Mai sunt și alte cerințe speciale care trebuie luate în considerare. Astfel, roţile şi rotilele trebuie să nu cauzeze incizii în podea, iar materialul trebuie să fie rezistent la substanțe chimice, căldură, îmbătrânire şi multe altele.

Roţile potrivite pentru podelele fine şi egale sunt cele fabricate din poliamidă sau poliuretan. Acest lucru se datorează faptului că acestea sunt relativ silenţioase, fine cu podeaua şi au o rezistenţă scăzută la rulare. Pe de altă parte, pentru suprafeţele dure dar plat, pot fi folosite, de exemplu, roți din fontă cu suprafață de rulare din PUR. O altă opțiune ar fi un corp de roată din poliamidă cu o anvelopă din poliuretan. Astfel de roţi sunt extrem de rezistente la uzură și abraziune şi în acelaşi timp funcţionează fără probleme.

Dacă podeaua este fină dar inegală, anvelope pneumatice sunt recomandate. Acestea pot depăși obstacolele minore și amortizează șocurile. Întotdeauna trebuie să se asigure că roţile au o presiune corectă a aerului astfel încât suprafaţa anvelope să nu fie distrusă.

Pentru zonele de funcţionare cu podele dure şi inegale, precum şi pentru zonele exterioare, pot fi folosite roţile din fontă sau roţile cu suprafețe de rulare din cauciuc elastic. Roţile din fontă sunt extrem de rezistente la impact și sunt, prin urmare, potrivite pentru cerinţe exigente de încărcare. Ele au un ciclu de viață îndelungat și o uzură scăzută a suprafeței de rulare. Roțile din cauciuc elastic au un miez din cauciuc dur cu o suprafață de rulare moale și rulează foarte ușor. De asemenea, acestea au o  rezistenţă de rulare scăzută .

Alţi factori pentru selectarea rotilelor

În plus faţă de starea actuală a podelei, trebuie luați în considerare mai mulți factori. Aceștia includ conductivitatea electrică. În unele aplicații, rotilele trebuie să fie conductive sau statice din punct de vedere electric, pentru a împiedica posibilele descărcări electrostatice periculoase. În plus, roțile negre pot lăsa urme pe suprafețele deschise la culoarea. Pentru a împiedica acest lucru, pot fi folosite roți care nu lasă urme.

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

Registru


Clienți înregistrați


Parola uitata


Clienți noi

Registration