Poliuretanul (PUR) este utilizat pe scară largă ca material al suprafeței de rulare pentru roți și rotile. PUR are proprietăți elastice și este și foarte solid. Robustețea materialului îl face ideal pentru rotile și roți care trebuie să care sarcini mari.
Poliuretanul face ca suprafața de rulare să fie blândă cu podeaua, elastică, rezistentă la abraziune și extrem de rezistentă la multe substanțe. În plus, suprafețele de rulare din PUR sunt caracterizate și de rezistență scăzută la rulare și, prin urmare, confort de dirijare excelent. Totuși, la temperaturi deosebit de înalte sau scăzute, poliuretanul nu este soluția preferată. În aceste condiții, capacitatea portantă poate fi redusă și rigiditatea crescută.
Vă putem ajuta să găsiți suprafața de rulare potrivită pentru rotilele și roțile dumneavoastră, fie că este din poliuretan, cauciuc, oțel inoxidabil sau orice al material. Vă rugăm contactați-ne. Dacă aveți vreo întrebare cu privire la produsele noastre sau aveți nevoie de o soluție individuală specială, expertiza și experiența noastră se află la dispoziția dumneavoastră.
Suprafețe de rulare din poliuretan pentru roți
Poliuretanul este o suprafață de rulare blândă cu podeaua, elastică, rezistentă la abraziune și extrem de rezistentă la multe substanțe. În plus, suprafețele de rulare din PUR sunt caracterizate de rezistență scăzută la rulare și, prin urmare, confort de dirijare excelent. Totuși, la temperaturi deosebit de înalte sau scăzute, poliuretanul nu este soluția preferată. În aceste condiții, capacitatea portantă poate fi redusă și rigiditatea crescută.
Vă putem ajuta să găsiți suprafața de rulare potrivită pentru rotilele și roțile dumneavoastră, fie că este din poliuretan, cauciuc, oțel inoxidabil sau orice al material. Vă rugăm contactați-ne. Dacă aveți vreo întrebare cu privire la produsele noastre sau aveți nevoie de o soluție individuală specială, expertiza și experiența noastră se află la dispoziția dumneavoastră.