Două lucruri joacă un rol deosebit de important în situațiile de îngrijire: Siguranța și igiena. Căderea din patul de îngrijire reprezintă un risc major care nu poate fi niciodată eliminat complet, iar bacteriile și germenii se pot răspândi incredibil de repede în instituțiile de acordare a îngrijirilor medicale. Datorită acestor factori, există o mare cerere de rotile pentru paturile de îngrijire. Curățenia rotilelor este obligatorie și este necesar un design special pentru a reduce riscul de rănire. Este necesară, de asemenea, luarea în considerare a manevrabilității facile a paturilor. Personalul de îngrijire le împinge, în mod regulat, de-a lungul coridoarelor înguste și trebuie să oprească și să pornească de nenumărate ori. Dacă rotilele au o funcţionare greoaie, acest lucru va afecta sănătatea personalului de îngrijire, pe termen lung.
Rotilele pentru paturile de îngrijire, cu rulmenți de precizie cu bilă de o calitate înaltă permit rularea lină, ceea ce sporește confortul dirijării și prin urmare ușurează activitatea personalului de îngrijire. În plus pe lângă o rulare lină, paturile de îngrijire ar trebui să fie echipate și cu rotile pivotante pentru a putea fi împinse în toate direcțiile. Rulmenții cu etanșare sunt, de asemenea, recomandaţi pentru a asigura o curățare facilă a rotilelor, în conformitate cu cerințele de igienă. De asemenea, este recomandat un design al carcasei cu o înălțime generală mică. Aceasta reduce înălțimea totală a patului, ceea ce, la rândul său, reduce înălțimea unei posibile căderi și, prin urmare, riscul de rănire.
Liderul pieței mondiale pentru rotile pentru spitale și pentru paturile de îngrijire strong> p>; TENTE este liderul pieței mondiale de rotile pentru paturi medicale și de îngrijire. Soluțiile noastre de mobilitate sunt în mod permanent dezvoltate şi perfecţionate. castors cele din seriile TENTE Linea, de exemplu, îndeplinesc toate cerințele impuse rotilelor pentru paturile de îngrijire. Ele oferă o rulare lină și facilă, o manevrabilitate bună și confortul dirijării. În plus, construcția cu înălţime mică a carcasei și mecanismul de blocare inovator asigură cel mai înalt grad de siguranță. Vă rugăm să ne contactați dacă aveți întrebări cu privire la rotilele noastre pentru paturile de îngrijire. Dacă este necesar, putem să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a dezvolta noi soluții inovatoare. Așteptăm cu nerăbdare solicitarea dumneavoastră!