Un niplu de lubrifiere, cunoscut și ca niplu de ungere, este un racord mic montat la rulmentul unei roți cu ajutorul unui filet. Niplul de lubrifiere este folosit pentru a introduce lubrifiantul necesar în rulment, astfel încât dispozitivul sau mașina să continue să ruleze lin.
Racordul niplului permite conectarea unui pistol de gresare printr-o îmbinare de tip pozitiv. Pistolul de ungere acumulează presiune, în care se mișcă un rulment cu bilă în racord în direcția opusă forței arcului de reținere. Lubrifiantul curge astfel direct până la rulment. Dacă nu se aplică nicio presiune suplimentară, bila se întoarce în poziția sa inițială, creând o etanșare împotriva mizeriei. Aceste două funcțiuni permit lubrifierea continuă a rulmentului în timp ce punctul de lubrifiere este protejat împotriva influențelor externe, care asigură deplasarea continuă a mașinilor și aparatelor.
Nipluri de lubrifiere într-o varietate de versiuni
Există diferite tipuri de nipluri de lubrifiere, cum ar fi niplurile de lubrifiere conice, plate și cu bilă. Proprietățile formelor individuale sunt standardizate conform DIN . Niplurile de lubrifiere conice, de exemplu, au un filet conic de inserare conform DIN 71412 și sunt potrivite atât pentru pistoalele de gresare operate manual cât și pentru cele operate mecanic. Niplurile de lubrifiere plate (conform DIN 3404), pe de altă parte, au un filet subțire pentru înșurubare și sunt destinate punctelor de lubrifiere cu volum mare de lubrifiant. Niplurile de lubrifiere tip bilă (standardizată conform DIN 3402) sunt rareori utilizate în aceste zile. Acestea au un filet conic și necesită ca duza de lubrifiere să aibă o conexiune de blocare forțată.
Rotilele TENTE cu nipluri de lubrifiere
TENTE heavy-duty castors sunt echipate cu un capac de praf cu un niplu de lubrifiere integrat. Aceasta asigură că rotilele continuă să ruleze în mod permanent. De asemenea, sunt disponibile, la cerere, soluții speciale în conformitate cu specificațiile individuale ale clientului.