Materialul suprafeței de rulare folosit pentru roți afectează diverși factori: confortul dirijării, rezistența roților și rotilelor la temperatură, diverse substanțe chimice și alte influențe, și gradul de blândețe față de pardoseală. Acest lucru înseamnă că trebuie să se cunoască cerințele exacte pentru o anumită aplicație, pentru a alege materialul corect. Gama TENTE oferă opțiuni diferite astfel încât fiecare dispozitiv să poată fi echipat în cel mai bun mod posibil.
Materiale mai moi ale suprafeței de rulare: Cauciuc și poliuretan
Materialele mai moi ale suprafeței de rulare menționate în Shore A sunt cauciucul și poliuretanul (PUR), de exemplu. Roțile din cauciuc pot fi fabricate din cauciuc solid, cauciuc moale dur sau cauciuc termoplastic (TENTEprene). Există și versiuni conductive din punct de vedere electric. Cauciucul are aplicabilitatea aproape universală și este deosebit de blând cu pardoseala. De asemenea, este foarte rezistent la multe substanțe.
PUR este, de asemenea, blând cu podelele, nu lasă urme și amortizează vibrațiile, și este extrem de rezistent la abraziune și durabil. În plus, are rezistență la rulare scăzută . Se face o distincție între roțile cu suprafață de rulare din poliuretan injectat - modelat sau turnat. Versiunea turnată este în general de o calitate superioară și ușor mai moale decât PUR injectat-modelat. Cu toate acestea, PUR injectat - modelat este mai dur și prin urmare oferă o mobilitate ușor mai ridicată.
Materiale mai dure ale suprafeței de rulare: Plastic și metal turnat
Plasticul, precum poliamida (PA) este mai dur decât cauciucul și poliuretanul. Duritatea este indicată în mod corespunzător în Shore D. PA este rezistentă la coroziune, necasabilă și igienică. Poate fi utilizată la temperaturi cuprinse între -40°C și +80°C. Altă opțiune este poliuretanul (PP), care are proprietăți asemănătoare celor din poliamidă.
Fierul turnat poate fi folosit dacă roata trebuie să fie deosebit de dură. Are o capacitate portantă deosebit de ridicată și este extrem de rezistentă la uzură. Poate fi folosită și la temperaturi extreme cuprinse între -100°C și +600°C. Totuși, în cazul podelelor sensibile, presiunea comparativ ridicată a suprafeței trebuie luată în considerare.