Funcționarea unei rotile sau a unei roți depinde în bună măsură de fitingul optim. Tipul de fiting solicitat este determinat de modelul echipamentului la care trebuie atașate rotilele. De exemplu, fitingurile standard includ plăci înșurubate, capace solide și șuruburi. Pentru scopuri speciale, oferim şi fitinguri de dilatare cu tub şi elemente de fiting cu sisteme de blocare integrate pentru mecanismele de blocare centrală. Indiferent de tipul de fiting folosit, trebuie avută grijă pe durata instalării pentru a ne asigura că rotila est în linie cu echipamentul. Capacitatea portantă maximă a rotilei poate fi garantată doar dacă echipamentul se sprijină în întregime pe capacul exterior al bilei.
Se folosesc diverse fitinguri, în funcție de echipament și tipul utilizării. De exemplu, fitingul sub formă de placă este folosit dacă echipamentul de transport are o componentă plată în punctul în care trebuie/a> montată rotila. Atât în cazul fitingul cu alezaj, se introduce un șurub sau un alt element de conectare prin axul central al capului pivotant. Altă opțiune este fișa pentru un bolț, atunci când bolțul este introdus într-un tub . Cu toate acestea, acest tip de fiting este folosit exclusiv la rotilele pivotante, și nu este potrivit pentru rotilele fixe.
Fitingurile individuale dovedesc calitatea TENTE
Cu conexiunile durabile TENTE, fiecare rotilă este montată ușor și sigur. Aveți nevoie de un tip diferit de fiting al rotilei care nu este inclus în gama noastră extinsă? Întrebaţi-ne! Cu conceptele noastre inovative şi dovedite, ne bucurăm să dezvoltăm soluţii individuale pentru dumneavoastră!
contact
Vă interesează soluțiile individuale?
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.
TENTE RO S.R.L.
Parc Industrial Bors 2C
417075 Bors, Bihor
România
Phone: +40 742 126 731
Fax: +40 359 710 729
Email: office.ro@tente.com