Fixare în tuburi rapidă și simplă
O rotilă sau roată poate fi atașată echipamentului, aparatului sau mașinii prin fixarea fitingului său în interiorul unui tub. Sunt disponibile diverse tipuri de fiting. Unul dintre acestea folosește o fișă de oțel cu un pin pentru fixarea rotilelor la rafturile mobile și măsuțele de televizor, de exemplu. Alte tipuri de fitinguri includ fișe de oțel plane și fitinguri eșafod cu o bucșă de conectare sau fișă fixă.
Este important să ne asigurăm că fitingul ales îndeplinește toate cerințele legate de capacitatea portantă și de dimensiuni. Dimensiunile depind de design-ul echipamentului, precum și de diametrul roții și, în ceea ce privește capacitatea portantă, dimensiunile trebuie să fie suficiente pentru a suporta cel puțin sarcina așteptată. Aspectul este și el important. Rotilele, inclusiv fitingurile, trebuie să reprezinte un adaos atractiv al echipamentului.
Aceste tipuri de fitinguri sunt deseori foarte rapide și ușor de fixat într-un loc. Ele pot fi fixate în tub cu un șurub sau cu un pin filetat, de exemplu. Fitingul cu șurub este deosebit de ușor de montat. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți șurubul în tubul conector corespunzător sau în orificiul existent. Aceste tipuri de fiting sunt folosite în special la rotilele de la aparate și echipamente de transport. Indiferent de tipul fitingului, trebuie avută grijă pentru a asigura că rotila și partea de conectare sunt așezate exact una deasupra celeilalte. Altfel, capacitatea portantă maximă specificată nu poate fi garantată
Există și alte posibilități pentru atașarea rotilelor sau roților la echipamente, în plus față de fitingurile care sunt introduse în tuburi. Acestea includ fitinguri sub formă de placă și, ca formă specială de fiting în tub, fitinguri de dilatare rotunde sau pătrate. Aveți nevoie de ajutor pentru alegerea tipului potrivit de fiting pentru rotilele și roțile dumneavoastră? Vă rugăm contactați-ne - vom fi bucuroși să vă oferim consultanță detaliată cu privire la toate aspectele legate de roți și rotile!