ESD se referă la descărcările electrostatice. Frecarea poate determina acumularea unei sarcini de încărcare electrostatice în echipament. Dacă această sarcină de încărcare nu poate fi disipată, ea se va descărca la următorul contact cu pământul.
Fenomenul ESD este cunoscut din viața de zi cu zi și deși poate fi neplăcut, în general este inofensiv. Cu toate acestea, situația diferă în industrie sau în unitățile medicale, de exemplu. Aici, descărcarea electrostatică poate avea consecințe dramatice. În zonele cu risc de incendiu sau explozie, de exemplu, există riscul ca gazele sau praful să se aprindă. De asemenea, echipamentele sensibile pot fi avariate în timpul descărcării - un efect care, mai ales în spitale, trebuie evitat cu orice preț! Pentru a împiedica acest lucru, în aceste situații se folosesc materiale speciale, compatibile ESD, care pot descărca tensiunea în sol.
Materiale compatibile ESD
Materialele plastice şi cauciucurile sunt izolatoare, de ex. materiale ne-conductive. Pentru a transforma un asemenea material într-unul conductiv, i se adaugă materiale conductive, cum ar fi particule de grafit. Acestea reduc rezistența ohmică și materialul poate fi apoi folosit și în domenii mai sensibile. Rotilele TENTE compatibile ESD sunt disponibile în multe versiuni diferite, pentru o varietate de aplicaţii. Dacă este necesar, putem, de asemenea, să dezvoltăm soluții individuale special pentru dumneavoastră, care sunt concepute pentru a răspunde cerințelor dumneavoastră specifice. Nu ezitați să ne contactați pentru a primi consultanță din partea experților noștri în rotile!