Dacă rotilele sau roțile sunt fabricate din materiale ne-conductive precum plasticul, are loc un efect bine cunoscut, adică frecarea, care determină încărcarea electrică a rotilelor sau roţilor, iar acea încărcare nu mai are flux.
În conformitate cu standardele de la DIN EN 12527 la 12533, conductivitatea electrică pentru rotile şi roţi este prezentă dacă rezistenţa ohmică nu depăşeşte 10 4 Ω. Ele sunt considerate antistatice dacă rezistența ohmică este sub 10 7 Ω. Standardele impun o procedură de testare care trebuie folosită la testarea rezistenţei la pierderea prin dispersie.
În cazul materialelor ne-conductive, pot fi adăugate elemente pentru a se asigura că rotilele şi roţile sunt conductive din punct de vedere electric. Acest lucru face posibilă utilizarea rotilelor și roților de plastic în astfel de aplicații, de exemplu. În timpul operării echipamentului de transport, conductivitatea electrică a rotilelor și roților poate fi redusă de praf, vopsea, acizi, alcalii, impacturi și supraîncărcare. În acest caz, energia electrică nu mai este descărcată sau nu este descărcată complet. Prin urmare, eficacitatea conductivităţii trebuie verificată la intervale regulate.
Vom fi bucuroși să vă oferim asistenţă cu privire la întrebări despre conductivitatea electrică a rotilelor și roților TENTE - vă rugăm contactați-ne! În plus, am fi bucuroși să dezvoltăm, la cerere, soluții de sistem individuale pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră specifice.
Conductivitatea electrică conform DIN EN 12527-12533
Conform standardelor de la DIN EN 12527 la 12533, conductivitatea electrică a rotilelor şi a roţilor este prezentă dacă rezistenţa ohmică nu depăşeşte 10 4 Ω. Ele sunt considerate antistatice dacă rezistența ohmică este sub 10 7 Ω. Standardele impun o procedură de testare care trebuie folosită la testarea rezistenţei la pierderea prin dispersie.
În cazul materialelor ne-conductive, pot fi adăugate elemente pentru a se asigura că rotilele şi roţile sunt conductive din punct de vedere electric. Acest lucru face posibilă utilizarea rotilelor și roților de plastic în astfel de aplicații, de exemplu. În timpul operării echipamentului de transport, conductivitatea electrică a rotilelor și roților poate fi redusă de praf, vopsea, acizi, alcalii, impacturi și supraîncărcare. În acest caz, energia electrică nu mai este descărcată sau nu este descărcată complet. Prin urmare, eficacitatea conductivităţii trebuie verificată la intervale regulate.
Vom fi bucuroși să vă oferim asistenţă cu privire la întrebări despre conductivitatea electrică a rotilelor și roților TENTE - vă rugăm contactați-ne! În plus, am fi bucuroși să dezvoltăm, la cerere, soluții de sistem individuale pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră specifice.