Rotilele pot fi împărțite în rotile fixe ne-pivotante, ceea ce îi oferă rotilei stabilitatea direcțională, și rotile pivotante rotative vertical care permit manevrarea. Manevrabilitatea se realizează prin conectarea unei furci de direcție la elementul de fixare al roții printr-un rulment pivotant. Există o distanță orizontală între axa roții și rulmentul pivotant - această distanță se numește abatere (F).
Abaterea afectează rulmentul pivotant
Când echipamentul de transport este mutat, rotila or swivel resistance trebuie depășită. Această rezistență este influențată de mai mulți factori, incluzând nu numai suprafața de rulare, the sulu:link href="8a056683-6531-46f8-ab55-95c40be27792" provider="page" target="_self" title="title="Tread material”>tread material și de substrat, ci și de abatere. Din acest motiv, trebuie luată în considerare abaterea potrivită atunci când se alege o rotilă. Atunci este posibil să se pivoteze rotilele fără să se utilizeze auxiliare. Când se deplasează drept înainte, abaterea asigură caracteristici de rulare stabile. Influențează și capacitatea portantă a rotilelor și cantitatea de uzură a rulmentului din spate.
Regula de bază pentru abatere
În general, rotilele pivotante cu abatere mare au o capacitate portantă mai scăzută și mai multă uzură pe rulmentul din spate, dar asigură caracteristici de rulare line. Cu toate acestea, cu o deplasare mai scăzută, capacitatea portantă este mai mare și există o uzură mai scăzută pe rulmentul din spate. Totuși, performanța de rulare nu este la fel de lină. Pentru cerințele respective, trebuie deci selectată proiecția optimă a carcasei rotilei.
Vom fi bucuroși să vă informăm despre acest subiect și să vă ajutăm să găsiți rotile cu abaterea corespunzătoare pentru echipamentul dumneavoastră de transport. Luați legătura cu echipa noastră experimentată!