În bucătăriile comerciale, fie că în restaurante, cantine sau spitale - colectoarele de deșeuri sunt indispensabile. În fiecare zi, cantități mari de deșeuri trebuie înlăturate. Acest aspect începe cu materialele ambalajelor și se încheie cu deșeurile din bucătărie. Odată ce colectoarele sunt pline, ele sunt foarte grele și trebuie să fie transportate la pubela de gunoi. Cu rotile necorespunzătoare la colectorul de deșeuri, acesta va impune un grad ridicat de efort, și pot da naștere chiar și unui risc asupra sănătății. Când se echipează colectoarele de deșeuri pentru prima dată și când se înlocuiesc componente ulterior, este extrem de important să se aleagă rotilele potrivite.
Rotilele de la colectoarele de deșeuri umplute complet trebuie să depășească o rezistență ridicată la rulare pe podea. Un factor important pentru rezistența la rulare îl reprezintă suprafața de rulare. O suprafață de rulare fabricată dintr-un material mai dur, de exemplu, oferă o rezistența la rulare mai scăzută, dar poate lăsa urme pe podea. Prin urmare, rotila ideală ar îmbina proprietățile unei suprafețe dure cu un material mai moale, astfel încât să ruleze lin și să nu lase urme. De asemenea, este important ca rotilele să fie ușor de manevrat.
Acest lucru necesită rotile pivotante care pot fi deplasate în toate direcțiile. În plus, pentru a asigura nivelul optim de siguranță și stabilitate, rotilele trebuie echipate cu dispozitive de blocare. Atunci colectorul de deșeuri poate fi adus rapid și ușor într-o poziție staționară sigură și blocat.
TENTE 2477 cu roată PJP pentru colectoare de deșeuri
Rotilele TENTE 2477 cu roți PJP sunt potrivite în special pentru colectoarele de deșeuri. Acestea au o suprafață de rulare fabricată din cauciuc termoplastic, inovatorul TENTEprene. Aceste rotile pot fi rotite ușor fără a lăsa urme nedorite, chiar și atunci când transportă o greutate foarte mare. Rotilele pivotante și încuietorile din zinc turnat sub presiune sunt extrem de stabile și rezistente. Versiunile din oțel inoxidabil ale TENTE 2477 sunt de asemenea disponibile.