Într-un avion, totul se întâmplă într-un spațiu foarte închis. De exemplu, cărucioarele utilizate în timpul zborului trebuie împinse de-a lungul culoarelor înguste, de exemplu, și încetinite și oprite în mod constant. Dacă însoțitorul de bord pierde controlul asupra căruciorului, acest lucru poate avea consecințe grave și chiar poate prezenta un risc pentru pasageri. Prin urmare rotilele potrivite sunt indispensabile dacă trebuie garantată o operare lină a cărucioarelor utilizate în timpul zborului. Rotilele trebuie să fie ușor de manevrat (chiar și pe cele mai înguste culoare) dar și rapid și ușor de blocat. Acest lucru ușurează munca însoțitorilor de zbor și în consecință creează o atmosferă plăcută în jur.
Alte proprietăţi care trebuie luate în considerare sunt zgomotul de deplasare şi masa rotilelor. Cu cât trebuie să care o greutate mai mare, cu atât mai mult CO2 este emis. Rotilele mai ușoare duc la reducerea greutății și astfel la o reducere a emisiilor de CO2. Și, bineînțeles, este și mai confortabil și mai puțin stresant pentru personalul de zbor când trebuie manevrată o greutate mai mică. În plus față de siguranță și servicii, confortul reprezintă una dintre însușirile calității zborului. Cu rotile silențioase, căruciorul poate fi împins prin avion fără să deranjeze pasagerii.
Roţile Aviana TENTE pentru cărucioarele utilizate în timpul zborului
Rotilele TENTE din seria Aviana sunt fabricate cu materiale uşoare, de înaltă calitate şi dispun şi de o blocare centrală. Rotilele rulează foarte ușor, lin și silențios. Chiar și în timpul turbulențelor, rotilele pivotante blocabile pot fi frânate în siguranță pe loc. Rotilele TENTE Aviana fac o bună impresie în ceea ce privesc aparenţele şi performanţa. Ele au primit deja premii de design precum Premiul de Design al Deutscher Designer Club și Premiul de Design Punctul Roșu. În plus, acestea sunt disponibile în culori personalizate, la cerere.