Cărucioarele triunghiulare reprezintă o modalitate excelentă de a transporta sarcini mari, în timp ce asigură o manevrabilitatea foarte bună. Trei rotile pivotante sunt asamblate prin buloane pe o placă, care, la rândul său, este atașată echipamentului prin intermediul unei plăci înșurubate. Astfel, capacitatea portantă ridicată a fiecărei rotile individuale este multiplicată.
Mulțumită capacității lor portante extrem de ridicată, cărucioarele triunghiulare sunt potrivite pentru aplicațiile care implică sarcini mari. În plus, structura și aranjamentul rotilelor ușurează manevrarea sarcinilor în cele mai înguste spații. Acesta este un avantaj extraordinar la teatre, dacă echipamentul de scenă trebuie mutat, de exemplu, în mod regulat.
În plus, datorită robusteții și durabilității lor, rotilele pot suporta chiar și sarcini permanente. Ele pot fi utilizate în mod flexibil și pe o varietate mare de suprafețe de podele și, prin urmare, îndeplinesc toate cerințele privind mobilitatea. Alt avantaj important pentru teatre: Cărucioarele pot fi deplasate în mod silențios, astfel încât să își poată îndeplini sarcinile perfect, chiar și în timpul unui spectacol.
Structura și variantele de cărucioare
Cărucioarele triunghiulare din seria TENTE 3470 au carcasa din tablă de oțel și rulmenți pivotanți cu cursă dublă. Ca fiting este utilizată o placă înșurubată și capacitatea portantă variază în funcție de versiune. La cerere, pot fi utilizate diverse versiuni și dimensiuni ale roții. Sunt posibile dimensiuni ale roții de la 100 mm la 250 mm, iar capacitatea portantă maximă este cuprinsă între 160 kg și 1,000 kg. Rulmenți de precizie cu bilă, de înaltă calitate, sporesc confortul dirijării și manevrabilitatea tuturor versiunilor de roți. Pentru centrul roții, de exemplu, poate fi utilizată poliamida sau aluminiul, în timp ce anvelopele din poliuretan sau cele elastice pot fi folosite pentru suprafața de rulare. Dacă este necesar, sunt posibile și soluții speciale care să îndeplinească toate cerințele individuale.