Într-un atelier, componentele sculelor dificil de manevrat și grele sunt transportate în mod constant dintr-un loc în altul. Un cărucior de atelier asigură un nivel ridicat de confort și eficiență. În mod specific, uneltele pot fi transportate rapid și ușor de la punctul A la punctul B cu un cărucior de atelier, astfel încât să fie întotdeauna disponibile acolo unde este nevoie de ele. Căruciorul trebuie, prin urmare, să fie echipat cu rotile sau roți adecvate care să poată rezista la sarcini și să îndeplinească toate cerințele. La urma urmei, rotile nepotrivite sau de calitate inferioară, de exemplu, care sunt prea mici sau au o carcasă slabă, vor necesita eforturi suplimentare considerabile.
Un cărucior de atelier trebuie să poată transporta sarcini grele și să ruleze corespunzător. Prin urmare, este important ca rotilele să aibă o capacitate portantă suficient de mare. În același timp, ar trebui să fie ușor de manevrat și de blocat, astfel încât căruciorul să poată fi deplasat înainte și înapoi cu ușurință și fixat în siguranță într-un singur loc. Manevrabilitatea corespunzătoare se obține prin utilizarea unor rotile pivotante care pot fi deplasate în toate direcțiile. În dispozitiv de blocare pe rotilă îi oferă suportul necesar pentru a fixa căruciorul într-o poziție de staționare fără probleme. P>.
TENTE 4687ITP pentru cărucioarele de atelier
Rotilele solide TENTE din seria 4687ITP au o durată lungă de funcționare și suportă chiar și sarcini mari datorită carcasei lor armate fabricată din tablă de oțel dur. Rotilele pivotante pot fi ușor de manevrat în toate direcțiile și un sistem posterior de blocare totală garantează o stabilitate sigură când staționează. În funcție de cerințe, suprafețele de rulare din această serie pot fi convexe sau plate.
Vom fi bucuroși să răspundem oricăror întrebări suplimentare pe care le puteți avea cu privire la roțile și rotilele pentru cărucioarele de atelier, vă rugăm contactați-ne!