În principiu, o rotilă este compusă din trei componente importante: roata, partea de montare și carcasa rotilei. Când se iau în considerare carcasele, se face o diferențiere între carcasele pentru rotilele fixe și carcasele pentru rotilele pivotante. Carcasele rotilelor pivotante se pot roti în jurul unei axe verticale, permițând astfel rotilei să se miște în orice direcție. Spre deosebire, carcasele rotilelor fixe sunt rigide și permit doar o direcție de deplasare.
Carcasele rotilelor sunt de obicei realizate din tablă de oțel cu diferite greutăți, sau fontă maleabilă. În anumite cazuri sunt folosite carcase din plastic. Avantajul acestei variante este că este foarte insensibilă la influențele chimice și la condițiile meteorologice, însă capacitatea sa de încărcare este limitată în comparație cu celelalte materiale.
Construcția carcaselor este concepută pentru a atinge cea mai mare capacitate portantă posibilă, oferind in același timp o pivotare uşoară, cu o înălţime de construire redusă. Un factor important îl reprezintă compensația, adică distanța dintre centrul axului roții și centrul arborelui vertical. Compensația influențează capacitatea de pivotare, capacitatea portantă, uzura rulmentului din spate și comportamentul de rulare al rotilei.
Rulment din spate sau rulment pivotant
Tipul rulmentului din spate sau a celui pivotant utilizat depinde de sarcină și de cerințele privind caracteristicile de rulare ale rotilei. Rulmenții plani sunt utilizați de obicei pentru sarcini mai ușoare - cum ar fi mobilier sau rotile pentru scaune. Pentru sarcini mai mari, sunt utilizaţi rulmenți cu bile . Aceştia sunt disponibili în versiuni cu un rând sau cu două rânduri de bile curse (bătăi) și ca rulmenți cu canal de bile adâncit. Cele din urmă se rotesc ușor chiar și la sarcină maximă și sunt rezistente la uzură. Pentru sarcini deosebit de grele, sunt preferaţi rulmenți cu role. Acest lucru se datorează diametrului mare și capacității acestora de a prelua un cuplu de sarcină mare.
Finisajul suprafeței carcasei
Pentru a vă asigura că aceasta este durabilă, se recomandă finisarea suprafeței. Alegerea finisajului depinde de mediul în care rotilele urmează să fie utilizate. Rotilele din oțel inoxidabil sau cele lavabile sunt ideale pentru cerințe stricte de igienă. În mod similar, un rulment din spate etanșat ajută la prevenirea coroziunii.
Aveți vreo întrebare referitoare la carcasă sau protejarea suprafeței? Vă rugăm să ne contactați - ne va face plăcere să vă ajutăm!