La achiziţionarea rotilelor şi roţilor, capacitatea portantă necesară trebuie luată în considerare. Aceasta reprezintă sarcina permisă pe care o pot suporta rotilele sau roțile. Se face o distincție între capacitatea portantă dinamică și statică.
Capacitatea portantă dinamică şi statică
Capacitatea capacitatea portantă statică a rotilelor reprezintă sarcina maximă pe care o poate suporta un dispozitiv în timp ce staţionează pe podea, sau dacă este mutat foarte încet. De exemplu, dacă capacitatea portantă statică este de 1000 kg, masa totală a dispozitivului şi încărcătura nu trebuie să depăşească 1000 kg.
Pentru echipamentele de transport, sulu:link href="f3ce3a7b-1a8e-495e-a085-85ede63701cd" provider="page" target="_self" title="capacitatea portantă dinamică">capacitatea dinamică portantă este cea mai importantă. Aceasta se referă la capacitatea portantă la o anumită viteză pe o podea uniformă. Datele capacității portante furnizate se bazează întotdeauna pe condiții de testare personalizate. Acest lucru înseamnă că vor exista abateri la temperaturi extreme, de exemplu, sau pe podele ne-uniforme. Vă rugăm nu ezitați să ne contactați pentru consultanță detaliată cu privire la acest subiect.
Calcularea capacității portante dinamice
Pentru a găsi cele mai potrivite rotile și roți pentru echipamentul dumneavoastră de transport, trebuie determinată sarcina totală. Aceasta este egală cu greutatea echipamentului de transport în sine plus greutatea sarcinii. Această sarcină totală trebuie împărțită apoi la numărul rotilelor portante. De obicei, o rotilă este dedusă din numărul total al rotilelor pentru a ține cont de faptul că, pe podele inegale, nu toate rotilele sunt în contact cu podeaua în același timp, adică doar trei din patru rotile cară greutatea.
Exemplu:
Un echipament de transport care cântăreşte 50 kg trebuie folosit la transportul unei greutăţi totale de 250 kg. Sunt utilizate patru rotile.
Sarcina utilă T este calculată astfel:
T = (50 kg + 250 kg) / 3 T = 100 kg
Capacitatea portantă dinamică a rotilelor sau roţilor din acest exemplu trebuie să fie de 100 kg.
În cazul rotilelor de mare capacitate, trebuie luat în considerare un factor de siguranţă. Acest lucru depinde de tipul transportului (manual sau motorizat) și de domeniul de aplicare.
Vă rugăm contactați-ne dacă aveți vreo întrebare suplimentară privind capacitatea portantă sau dacă doriți să beneficiați de expertiza noastră în selectarea rotilelor și roților potrivite pentru dumneavoastră. Suntem la dispoziția dumneavoastră!