Capacitatea portantă statică se aplică atunci când echipamentul de transport nu este deplasat sau este deplasat rareori. Ea reprezintă sarcina pe care rotilele și roțile o pot suporta în condițiile distribuirii uniforme a încărcăturii. Valoarea nominală a sarcinii statice are o importanță deosebită, deoarece evaluarea sarcinii se referă la o sarcină a cărei greutate și direcție rămân constante. În cazul sarcinii maxime, presiunea de contact în centrul zonei de contact dintre calea de rulare și elementul de rulare este 4.000 mega pascali (MPa). La valori mai ridicate, rotația este împiedicată.
Datele privind capacitatea portantă statică pot fi găsite în detaliile produsului aferente rotilelor și roților individuale. Vă rugăm să rețineți că valoarea capacității portante este calculată pentru condiții de funcționare standard - adică, cu podele line, deplasare în linie dreaptă și la viteza pasului, cu o distribuție uniformă a sarcinii și la o temperatură ambientală cuprinsă între 15°C și 28°C. Dacă echipamentul de transport echipat cu rotile și roți TENTE este utilizat în alte condiții - de exemplu pe podele inegale, la temperaturi extreme sau cu deplasare în direcții care se schimbă mereu - atunci această valoare se va modifica.
Static sau dinamic
Pentru echipamentele de transport ale căror rotile și roți sunt în mișcare continuă sau frecventă, sulu:link href="f3ce3a7b-1a8e-495e-a085-85ede63701cd" provider="page" target="_self" title=„Capacitate portantă dinamică a rotilelor”>capacitatea portantă dinamică este relevantă. Această valoare este mai mică decât capacitate portantă statică. De asemenea, este important să se includă un coeficient de siguranță când se determină capacitatea portantă necesară capacitate portantă.
Dacă aveți vreo întrebare privind capacitate portantă dinamică sau statică, vă rugăm nu ezitați să ne contactați. Vă vom oferi consultanță și vă vom ajuta să găsiți rotilele și roțile potrivite pentru echipamentul dumneavoastră de transport.