Un mecanism de blocare centrală blochează simultan mai multe rotile şi, astfel, imobilizează în mod eficient echipamentul de transport şi îl împiedică să se răstoarne sau să se mişte. Spre deosebire de sistemele de blocare individuale, acest sistem este conectat la cel puțin două rotile, și poate afecta, de asemenea, în mod direct, toate rotilele. Blocarea centrală este utilă pentru toate aplicațiile în care echipamentul trebuie să fie mutat în mod constant și oprit din nou.
Cel mai mare avantaj al unui sistem de blocare este evident: Mai multe rotile pot fi blocate sau eliberate simultan. În funcție de sistem, mecanismul de blocare poate fi operat cu mâna, în loc de picior. Beneficiul ergonomic pentru operatorul de frânare nu trebuie subestimat. În plus, levierul pentru sistemul de blocare centrală este amplasat mereu în aceeași poziție pe echipament. Dacă echipamentul este prevăzut cu sisteme de blocare individuale, pe de altă parte, este posibil - în funcție de poziția roții - ca levierele de operare să fie amplasate sub echipament. Din motive de siguranţă, levierul unui sistem de blocare centrală poate fi de asemenea protejat prin intermediul unui sistem de blocare a levierului, dacă este necesar.
Aplicaţii pentru blocarea centrală
Un exemplu de utilizare: Paturile de spital pot fi echipate cu un sistem de blocare care acționează asupra tuturor celor patru rotile pivotante simultan. Rotilele sunt eliberate sau blocate de o pedală. Este posibil, de asemenea, să se fixeze două rotile în poziție drept spre înainte, pentru a ușura împingerea patului în linie dreaptă. Sistemul de blocare poate fi operat din ambele părți ale patului.
Ca regulă generală, sistemul de blocare centrală este recomandat în toate situațiile în care este important să se poată fixa echipamentul în siguranță într-o poziție staționară și să se acționeze sistemul de blocare rapid, ușor și sigur. În plus față de paturile de spital, containerele de deșeuri reprezintă un alt tip de aplicare. Suntem încântaţi să discutăm dacă un sistem de blocare centrală este utili pentru aplicaţia dumneavoastră. Contactați-ne și permiteți experților TENTE să vă consilieze cu privire la toate aspectele acestui subiect!