Proprietățile anvelopelor din cauciuc

Read more


Anvelopele din cauciuc, cunoscute și ca anvelope din cauciuc solid, sunt fabricate din diverși elastomeri și sunt disponibile în diverse versiuni, de exemplu cilindrice sau conice.

Anvelopele fabricate din cauciuc solid elastic sunt caracterizate de capacitatea lor portantă ridicată, de confort de dirijare extraordinar și de ușurință în utilizare. În același timp, sunt foarte rezistente la abraziune și prin urmare blânde cu podelele. Din moment ce anvelopele nu au niciun profil, ele atrag mai puține corpuri străine. Totuși prezintă o amortizare mai scăzută, comparativ, motiv pentru care sunt utilizate cel mai bine pe podele plane, uniforme. Cauciucul rezistă la temperaturi între -20°C și +85°C și prin urmare, este potrivit multor aplicații. Capacitatea portantă a anvelopelor din cauciuc este testată conform DIN EN 12532 la o viteză de 4 km/h sau conform DIN EN 12533 la o viteză de 6 km/h.

Anvelopele din cauciuc pot fi fabricate la dimensiuni diferite și, dacă este necesar, ca soluție specială adaptată. Suntem bucuroși să vă asistăm în dezvoltarea soluției dumneavoastră de mobilitate specifică!

Proprietățile anvelopelor de cauciuc

Anvelopele fabricate din cauciuc solid elastic sunt caracterizate de capacitatea lor portantă ridicată, de confort de dirijare extraordinar și de ușurință în utilizare. În același timp, sunt foarte rezistente la abraziune și prin urmare blânde cu podelele. Din moment ce anvelopele nu au niciun profil, ele atrag mai puține corpuri străine. Totuși prezintă o amortizare mai scăzută, comparativ, motiv pentru care sunt utilizate cel mai bine pe podele plane, uniforme. Cauciucul rezistă la temperaturi între -20°C și +85°C și prin urmare, este potrivit multor aplicații. Capacitatea portantă a anvelopelor din cauciuc este testată conform DIN EN 12532 la o viteză de 4 km/h sau conform DIN EN 12533 la o viteză de 6 km/h.

Anvelopele din cauciuc pot fi fabricate la dimensiuni diferite și, dacă este necesar, ca soluție specială adaptată. Suntem bucuroși să vă asistăm în dezvoltarea soluției dumneavoastră de mobilitate specifică!

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE RO S.R.L.

Doina 7

410326 Oradea

România

Phone: +40 259 410 018

Fax: +40 359 719 710

Email: office@tente.ro