Studiu de caz
O rotilă imposibilă - În teorie
Grupul Stiegelmeyer este specializat în producerea de paturi de spital. Portofoliul lor mai include mobilier pentru spital. În spitale, se recomandă stabilirea unei poziții joase a bazei saltelei, pentru a spori siguranța pacientului. Căderile pot avea consecințe grave, mai ales pentru persoanele vârstnice. Pentru a reduce riscul de rănire, spitalele se bazează pe paturi ale căror baze pentru saltele pot fi coborâte la un nivel mic de înălțime.
Jumătate din toți pacienții din spital au peste 65 de ani. Se așteaptă ca această tendință să continue să crească, având în vedere schimbările demografice. Prevenirea căderilor devine, astfel, un factor vital. Stiegelmeyer a dezvoltat patul de spital Puro, care a permis personalului de îngrijire să stabilească înălțimea bazei saltelei la un nivel foarte scăzut. Rotilele patului contribuie în mod decisiv la cât de mic poate fi acest nivel.
Am fost un partener de încredere pentru Stiegelmeyer timp de peste 60 de ani. Mai mult decât atât, am putut să livrăm soluția ideală în cazul patului de spital Puro: rotila Linea pentru paturi de spital. Caracteristica sa extraordinară este o garnitură puțin mai înaltă decât dimensiunea roții. Cu un diametru de 125 de milimetri, înălțimea totală a rotilei este de doar 130 mm.
Siguranța a reprezentat doar unul dintre factorii decisivi când am dezvoltat rotila Linea. Pentru inginerii noștri a fost la fel de important să țină cont de mediul general din spital și să se concentreze asupra tuturor factorilor importanți. Printre aceștia se numără design-ul, aspectele de igienă, generarea zgomotului și caracteristicile de rulare. Acest lucru a dus la utilizarea a doi rulmenți cu bile de precizie, pentru a permite pivotarea foarte ușoară a rotilei. Nici mecanismul central de blocare nu necesită întreținere.
În ceea ce privește aspectul, schema de culori a rotilei poate fi potrivită componentelor adiacente și cadrelor paturilor. Protecția din centrul roții oferă opțiuni suplimentare pentru personalizarea rotilei. În plus, suprafețele netede nu se murdăresc și sunt ușor de curățat. De asemenea, din moment ce spitalul este, în primul rând, un loc de odihnă și relaxare, mecanismul de blocare și deblocare a rotilei este mult mai silențios decât în cazul produselor convenționale.
Georgios Kampisiulis Kemmler, Director General și Anja Kämmle, Acționar al Grupului Stiegelmeyer
Rotila Linea permite sporirea semnificativă a siguranței pacienților din spitale. Datorită înălțimii sale totale minime, personalul de îngrijire poate ajusta baza saltelei, astfel încât să fie la doar 28 de centimetri de sol. Datorită acestui lucru, rotila cu roți duble Linea contribuie semnificativ la reducea riscului de rănire în spitale.
Această soluție inteligentă garantează și adecvarea caracteristicilor de rulare în întreaga gamă Linea. Rotila oferă aceeași capacitate de încărcare ca a modelelor cu o înălțime totală mai mare și depășește fără efort pragurile și orice zone inegale. De asemenea, respectă cele mai ridicate standarde de igienă, excelează prin acționarea deosebit de simplă - și își dovedește adevărata măiestrie prin înălțimea totală joasă.