Soluții pentru medii specifice

Citeste mai mult


În camerele cu atmosferă controlată din industria electrică și semiconductoare, precum și în sectorul auto și în numeroase alte industrii, se aplică reglementări stricte în ceea ce privește concentrația de particule din aer permisă. Când se utilizează rotilele în astfel de zone sensibile, destul de multe companii solicită un certificat care să certifice că toate componentele individuale ale soluției pentru mobilitate nu conțin silicon.

Cu noi, sunteți întotdeauna în siguranță. Acest lucru se întâmplă deoarece niciunul din produsele noastre nu conține silicon - granulele plasticului prelucrat, suprafețele, etanșările și rulmenții cu bilă sunt toate fără silicon. Știm că chiar și cele mai mici particule pot avea efecte nedorite. Special pentru utilizare în camerele cu atmosferă controlată vă oferim soluții perfect adaptate, care sunt conductive, rezistente la rugină și au rulmenți cu etanșare. În special, rotilele de plastic cu suprafețe netede sunt necesare pentru aceste aplicații.

De asemenea, oferim rotile și roți ESD. ESD înseamnă Descărcare Electrostatică. Soluțiile ESD împiedică deteriorarea și efectele negative cauzate de descărcări electrostatice rapide.

contact

Vă interesează soluțiile individuale?

Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim

* Câmp obligatoriu

Soluții pentru cerințele dvs. individuale. Nu ezitați să ne contactați personal.

TENTE RO S.R.L.

Doina 7

410326 Oradea

România

Phone: +40 259 410 018

Fax: +40 359 719 710

Email: office@tente.ro