Studiu de caz
Rotilele mici pot suporta, de obicei, doar o greutate redusă - dar această regulă generală nu se aplică întotdeauna
Marks & Spencer Group PLC este o companie de retail cu o lungă tradiție care a fost fondată în Marea Britanie în 1884 și astăzi are mai mult de 82.000 de angajați. Gama de produse oferite de acest furnizor cuprinde, printre altele, produse alimentare, îmbrăcăminte, produse cosmetice și mobilier.
Marks & Spencer proiectează spațiile de vânzare retail în magazinele sale într-o manieră foarte flexibilă și își propune să utilizeze în mod optim spațiul. Promoțiile speciale de vânzări pentru o diversitate de ocazii necesită niveluri diferite de spațiu în magazine - de exemplu promoții pentru Ziua Îndrăgostiților, Paște sau Crăciun.
Prin urmare, compania se bazează pe flexibilitatea de a permite rearanjarea rapidă și ușoară a mărfurilor, permițând meselor și gondolelor să crească sau să reducă în orice moment, în orice secție sau departament. Echipamentul magazinului este mutat în mod regulat și trebuie să dureze cinci până la șapte ani. Așadar, compania a căutat o soluție compactă de rotile care să poată fi integrată în echipamentele de podea cu numeroasele sale gondole și șine și care să fie totuși extrem de durabilă. Sau într-un cuvânt: căutau o rotilă de tipul TENTE Linea.
Nu a fost conceput numai pentru a îndeplini standardul pentru rotiţe pentru mobilier, ci şi pentru a fi în conformitate cu cerinţele mai stricte ale standardului EN 12530 pentru aplicaţii instituţionale. Așadar, acest produs a impresionat şi experţi renumiţi: încărcătura Linea a câştigat premiul pentru categoria "Produs de înaltă calitate" în cadrul târgului interzum.
Datorită design-ului său compact, economisește foarte mult spațiu și este aproape invizibil. Oferă caracteristici de manevrare extraordinare și garantează cel mai înalt nivel de siguranță operațională. Totodată, rotilele sunt prevăzute și cu un dispozitiv special de blocare. Acest dispozitiv de blocare are o pedală largă și extrem de mobilă care permite operarea optimă. Dacă sistemul de blocare este activat, acesta împiedică rafturile vitrinelor să fie deblocate și deplasate neintenționat de angajați sau clienți. Un beneficiu de siguranță integrat, care împiedică accidentele și daunele.
Compania noastră furnizează roțile către Marks & Spencer în culorile companiei, precum și în culori care se potrivesc schemelor specifice sau arhitecturii interne din diverse domenii de vânzări.
Alex Neilson, UK & International Director Specificații la Marks & Spencer
Datorită dimensiunilor sale compacte, portanța Linea este ideală pentru dispozitivele existente de fixare a vitrinelor, utilizate la Marks & Spencer și sporește și capacitatea portantă și siguranța. Astfel, lărgește domeniul de aplicabilitate pentru utilizarea flexibilă a spațiului de retail și reprezintă o soluție pe care angajații se pot baza 100%. Marks& Spencer beneficiază, de asemenea, de această cooperare strânsă la nivel global.
Ca urmare a prezenței noastre globale pe cinci continente, putem să răspundem cu o rapiditate foarte mare și putem oferi companiei de retail cel mai bun serviciu de asistență clienți posibil, la fiecare din locațiile sale.